产品详情

欢迎访问MEMS评估工具主页。 本页面提供惯性MEMS评估工具的用户指南、软件和所有其它支持信息,以下产品系列有助于简化早期设计项目: ADXLxxx、ADXRSxxx和ADIS16xxx。 惯性MEMS评估工具主要分为三种基本类型:

  • 分线板 提供简单的连接器接口,简化原型制作过程。

  • 实时评估系统 实时评估系统提供接口硬件和应用软件,利用PC对分线板和/或传感器进行评估。

  • 独立开发板 提供接口硬件和嵌入式软件开发工具,用于系统级代码开发。

功能评估板

分线板:
最简单

分线板

分线板是目前最简单的评估工具。非常适合在无需硬件设计的情况下集成入现有系统。

  • 分线板紧凑的尺寸使其对系统和传感器测量的影响最小。
  • 坚固的厚PCB尽可能降低对传感器的机械效应,从而实现更准确的传感器测量。

所有ADI MEMS传感器均可使用分线板:

评估系统:实时

Evaluation Systems

MEMS传感器评估系统提供图形用户界面(GUI),以实现实时传感器评估。 该GUI便于评估温度系数、噪声、功耗等参数。 可以在屏幕上查看数据,并且/或者将数据保存为文本文件。

评估系统更容易在现有系统外评估产品性能。 关于可轻松置入现有系统的电路板,请参见本网页的分线板选项卡。 关于可实现固件和算法开发的系统,请参见本网页的开发板选项卡。

评估系统包括一个可与多个卫星板接口的通用母板。 订购的第一个套件必须包含一个母板。 随后,您可以订购与该母板一起使用的其他专用产品卫星板。 我们为您提供所有支持产品的固件和GUI。

共有两种类型的系统。 前缀为ADXL或ADXRS的产品使用 惯性传感器评估板(ISEB)ADISUSBEVAL-ADIS 系统提供针对iSensor产品(产品型号以ADIS开头)的实时评估支持。点击任一产品型号ADISUSBEVAL-ADIS)查看这些系统所支持的产品。


ISEB iSensor评估工具
  ADXL312: 3轴、±1.5 g/±3 g/±6 g/±12 g 数字加速度计
  ADXL345: 3轴、±2 g/±4 g/±8 g/±16 g 数字加速度计
  ADXL362: 数字输出,±2/±4/±8 g 范围
  ADXRS450: 300°/s高抗振性数字陀螺仪
  ADXRS453: 高性能数字输出陀螺仪
  ADXRS800: 高性能、SPI数字输出角速率传感器

  ADIS16003: 双轴±1.7 g加速度计,带SPI接口
  ADIS16006: 双轴 ±5g 加速度计,带SPI接口
  ADIS16133: ±1200°/s精密角速率传感器
  ADIS16135: ±300°/s精密角速率传感器
  ADIS16136: ±450°/s精密角速率传感器
更多信息 ...

订购注意事项:
无论是否订购通用母板,您都可以订购套件。 订购的第一个套件必须包含一个母板;之后的套件可以只包含与之前订购的母板配合使用的卫星板。

包含通用母板的套件的后缀为“-M”。 例如EVAL-ADXL345Z-M。此类套件包含一个完整的评估系统: 通用母板、具体产品的卫星板及所有其他配件。

包含卫星板且不包含母板的套件后缀为"-S": 例如,EVAL-ADXL345Z-S。这些套件包括特定产品的卫星板以及所有所需配件。

关于套件内容和订购的更多信息,请参见 ISEB评估板页面
订购注意事项:
ADISUSBZ 支持基于PC的所有ADIS16xxx产品的实时评估,ADIS16060、ADIS16130和ADIS16488除外。它支持每秒2000次寄存器读取,可在32位Windows系统(XP、Vista、7)上运行

EVAL-ADIS 提供基于PC的ADIS16488实时评估支持。 支持每秒29000次寄存器读取,可在64位Windows系统(XP、Vista、7)上运行。

iSensor评估工具的全面总结(Wiki知识库)

开发板:
独立

开发板

此类电池供电的电路板预置为加载加速度计数据。运行期间电路板无需连接至电脑,因此可以在几乎任何地方测量加速度。数据保存在microSD卡的文本文件中,因此可以使用任意操作系统和各种不同后处理选项。电路板可针对定制应用进行完全重编程。

该电路板可用于以下产品:

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭