ezLINXiCoupler 隔离接口开发环境为开发人员提供了高性价比、即插即用的方法,支持八个物理层评估,同时满足数字隔离通信标准(USB、RS-422、RS-485、RS-232、CAN、SPI、I2C和LVDS)。Blackfin ADSP-BF548 处理器用于运行uCLinux操作系统,可轻松通过开源硬件和软件平台定制。为设计和评估隔离通信标准的嵌入式设计师和系统架构师极大地缩短了开发时间。ezLINX上的接口采用ADI的隔离式收发器,该收发器集成了iCoupler 和isoPower 数字隔离器技术。
电脑示例应用需要Windows XP至Windows 7、以及.NET 4 framework支持
购买