数据模式发生器(DPG)高速DAC评估平台

产品详情

数据模式发生器(DPG)是一种台式仪器,用于将矢量驱动至Analog Devices, Inc.(简称ADI)的高速数模转换器中。DPG通过USB与PC相连,用户可以从PC下载矢量至DPG的内部存储器。下载完成后,便可向特定DAC附带的评估板以全速演示该矢量。这种方法允许利用通用或自定义产生的测试数据快速评估DAC。

 

DATA PATTERN GENERATOR (DPG)

免责声明

ADI设计销售的模式发生器和高速DAC评估板仅用于在实验室环境中,针对各种终端应用,对ADI高速DAC进行高效、全面的评估。模式发生器和/或高速DAC评估板的任何超出上述范围的应用或使用均不受ADI支持。

文档

提供三种版本的DPG硬件。最新版可替代所有的先前版本。有关每个平台的信息,请参见如下页面:

  • DPG1 (Wiki知识库)
  • DPG2 (Wiki知识库)
  • DPG3 (Wiki知识库)

软件和工具

DAC软件套件 提供可运行所有DPG的软件(Wiki知识库). 。安装套件的文档、所包含应用软件的使用方法以及与第三方应用程序接口信息可参见DAC软件套件页面。

评估板兼容


数据输入类型 产品型号 DPG1评估板 DPG2/DPG3 DPG2/DPG3适配器
CMOS AD9117/AD9116/AD9115/AD9114 AD911x-EBZ AD911x-DPG2-EBZ --
CMOS AD9707/AD9706/AD9705/AD9704 AD970x-EBZ 带适配器 适配器 + 扁平电缆
CMOS AD9717/AD9716/AD9715/AD9714 AD971x-EBZ AD971x-DPG2-EBZ --
LVDS AD9736/AD9735/AD9734 AD973x-EBZ AD973x-DPG2-EBZ --
LVDS AD9739 AD9739-EBZ --
CMOS AD9747/AD9746/AD9745/AD9743/AD9741 AD9747-EBZ AD9747-DPG2-EBZ --
LVDS AD9783/AD9781/AD9780 AD9783-EBZ AD9783-DUAL-EBZ --
LVDS or CMOS AD9789 -- AD9789-EBZ
(仅DPG2)
--
CMOS AD9863/AD9862/AD9861/AD9860 AD986x-EBZ 未量产 --
CMOS AD9779/AD9779A/AD9778/AD9778A/AD9776/AD9776A AD977x-EBZ
AD9779AMOD-EBZ
AD977x-DPG2-EBZ --
CMOS AD9788/AD9787/AD9785 AD978x-EBZ
AD9788MOD-EBZ
AD978x-DPG2-EBZ --
CMOS AD9786 AD9786-EBZ 带适配器 适配器 + 扁平电缆
LVDS AD9726 AD9726-EBZ --
LVDS AD9122 -- AD9122-xxx-EBZ --
CMOS AD9125 -- AD9125-xxx-EBZ --
LVDS AD9148 -- AD9148-xxx-EBZ --
CMOS AD9963/AD9961 -- AD9963-EBZ
(仅Tx)
--
LVDS AD9119/AD9129 -- AD9129-EBZ --

请注意:

ADI严格限制每个客户只能拥有一款数据模式发生器,并且所有订单都适用NC/NR。欲了解更多信息,请访问http://wiki.analog.com/resources/eval/dpg/dpg3. (Wiki知识库)

Sample购买

价格,封装及供货状态

数据模式发生器(DPG)高速DAC评估平台
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD-DPG3 产品状态: 量产 Analog Devices Data Pattern Generator Version 3 $ 3,500.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭