content here.
content here.

数字视频监控套件

数字视频监控套件

Avnet Electronics Marketing公司的数字视频监控套件提供一个针对网络智能视频监控应用的简化原型开发平台,该平台将ADI公司的Blackfin®处理器的独特视频处理能力与Micron公司的最先进的CMOS图像传感器整合在一起。该套件附带一个wide-VGA或者2兆像素图像传感器电路面板、一个带USB和以太网接口的500 MHz双核Blackfin处理器板,以及包括用于视频捕获和分析的实用程序的传感器开发工具。

特性:

  • Micron公司的Wide-VGA或2兆像素图像传感器
  • 500 MHz Blackfin双核处理器
  • 小外形尺寸(3.1"×3.6")参考设计
  • 直接由USB或插头式电源供电
  • 10/100以太网
  • 附带三脚架、电源和线缆

欲了解详情,请点击这里快速浏览相关视频

欲了解详情或者欲购买套件,请访问Avnet公司网站

应用范例

  • 数字视频监控
  • 网络智能摄像应用
  • 机器视觉
  • 汽车远程信息系统
  • 过程自动化和控制

处理器

支持文档

工具

联系方式

Avnet Electronics公司
电话:(800) 585-1602

美国:Eval.Kits@avnet.com
欧洲:Silica.marketing@avnet.com