content here.
content here.

D1 H.264 IP摄像头

EMVideo Camera

Bookmark and Share

D1 H.264 IP摄像头基于ADI公司性能强大的Blackfin处理器,是安防/视频监控以及机器视觉应用最具竞争力的解决方案之一。ADI公司的Blackfin系列包含具有业界最高性能和最高功率效率的16/32位嵌入式处理器,适合功能汇聚型应用——多格式音频、视频、语音和图像处理;实时安全与控制处理很很关键的应用。由于兼具软件灵活性和可扩展性,因而使Blackfin在汇聚型应用中得到广泛的采纳。嵌入了D1 H.264 IP摄像头的视频解决方案运行在嵌入式Linux操作系统之上。嵌入式Linux操作系统具有出色的性能,特别是对于网络应用来说,功能强大而性能稳定。

D1 H.264 IP摄像头采用了ADI公司的Blackfin BF526C和BF561处理器。BF526C是主处理器,负责交互式网络功能和控制功能处理,而BF561是协处理器,负责视频编码算法处理。这两个处理器之间的通信通过高速同步串行端口实现。首先,视频信号输入到BF561,被捕获并编码的输出码流被发送到BF526C,然后通过网络将码流发送到客户端进行解码并显示。

D1 H.264 IP摄像头有两个版本,即标准版和增强版。标准版实现了IP摄像头的一般特性,而增强版是一种产品级的解决方案,可以直接用于最终的产品生产。

特性:

  • 压缩算法:H.264基础类@第三级
  • 分辨率:D1/HD1/CIF,可以在线设置编码参数
  • 帧率:PAL 25fps;NTSC 30fps
  • 音频编码:G.729
  • 报警触发:SD卡,支持告警报警触发视频录像特性
  • 智能:智能移动识别算法,可以设置区域和敏感度
  • 协议:RTP/RTCP,TCP,UDP,HTTP,DHCP,PPPOE,NAT,DDNS,NTP
  • 流传输模式:UDP/TCP/RTP
  • ADSL:自动拨号
  • DDNS:动态域名解析
  • PTZ控制:RS485透明传输,支持主要的PTZ协议
  • 双路音频:双路音频
  • IE客户端软件:提供录像、回放、快照、广播、日志、报警管理等功能,支持文本覆盖,时间戳最多10个用户同时浏览,多级密码权限

应用:

  • 安防监控摄像头
  • 机器视觉摄像头

支持的处理器:

配套的ADI元器件:

工具:

操作系统:

第三方支持:

联系方式:

如果您在北美:
网址:DigiLink软件
销售咨询:sales@digilinksoftware.com
电话:(949) 454-0007

如果你在东南亚:
网址:北京亿为东方科技有限公司
电子邮件:sales@emvideo.com.cn
电话:(8610) 82190117

如果您在欧洲:
网址:CYNOVE
电子邮件:sales@cynove.com
电话:+33 1 55 33 54 51