作为开发多种格式的电视和视频编码器的领先公司,Analog Devices, Inc.( 简称ADI公司)提供多种多样的适合消费类和专业应用的集成电路(IC)。从手机到高端DVD-R,ADV717x和ADV73xx系列数字视频编码器输出多种符合SDTV和HDTV国际视频标准标的模拟格式。8 bit至14bit DAC选择为设计工程师们提供能够满足他们大多数要求严格的产品的性能和灵活性。
ADI公司的数字视频编码器系列通过严苛的开发及测试标准,产品类型丰富,具有广泛的市场适应度。
| Part# | # DAC | Resolution (Bits) | Pixel Inputs | Max Oversampling | Digital RGB Input | Macrovision Anti-Taping | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV7340 | 6 | 12bit | 30 | 297MHz | ED, HD, SD | Yes | 64-Lead LQFP |
| ADV7341 | 6 | 12bit | 30 | 297MHz | ED, HD, SD | No | 64-Lead LQFP |
| ADV7342 | 6 | 11bit | 24 | 297MHz | ED, HD, SD | Yes | 64-Lead LQFP |
| ADV7343 | 6 | 11bit | 24 | 297MHz | ED, HD, SD | No | 64-Lead LQFP |
| ADV7390Reference Circuit Available | 3 | 10bit | 8 | 297MHz | No | Yes | - |
| ADV7391Reference Circuit Available | 3 | 10bit | 8 | 297MHz | No | No | 40-Lead LFCSP |
| ADV7392Reference Circuit Available | 3 | 10bit | 16 | 297MHz | SD | Yes | 40-Lead LFCSP |
| ADV7393Reference Circuit Available | 3 | 10bit | 16 | 297MHz | SD | No | 40-Lead LFCSP |
| ADV7344 | 6 | 14bit | 30 | 297MHz | ED, HD, SD | Yes | 64-Lead LQFP |
| Part# | # DAC Outputs | Resolution (Bits) | Sampling Rate | Digital RGB Inputs | Widest Temp Range (°C) | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV7125Reference Circuit Available | ✓ | 3 | 8 | 330MSPS | 3x10 bit | -40 to +85 | QFP |
| ADV7123 | 3 | 10 | 330MSPS | 3x10 bit | -40 to +85 | QFP |