本在线研讨会详细介绍采用ADI公司真20位DAC IC (AD5791)及相关支持电路实现的1 ppm精度电压源电路。要实现并保持1 ppm的分辨率和精度,同时确保时间和温度稳定性,需要考虑多种关键设计因素和复杂问题。本在线研讨会中,将讨论噪声管理、输出放大与缓冲要求、热电电压与机械应力的影响以及最佳PCB布局技术。
主讲人:
Maurice Egan
ADI公司应用工程师
Maurice Egan是ADI公司位于利默里克的精密转换器产品技术部门的一名应用工程师。他于1998年加盟ADI公司,拥有爱尔兰利默里克大学电子工程学士学位。