理想的过程控制意味着效率、可靠性与ADI的IC。

Industrial Ad

下载本期广告
(pdf, 628,482 bytes)

浏览本广告中的特色产品
浏览支持工具

  可靠的系统,先进的制造,安全的环境:源自ADI公司

凭借着模拟技术的进步,仪器仪表和过程控制设备制造商正在帮助他们的客户提高生产线的效率、生产力和安全性。40多年来,工业设备设计人员依靠ADI公司的创新技术来设计与众不同的产品,并为客户贵重的设备资产提供控制与保护。在当今对成本与安全日益敏感的工业领域中,ADI过程控制IC以其速度、精度及集成度为设计能力及潜力带来全新标准。 想要体验ADI公司如何帮助您进行设计吗? 浏览本广告中的特色产品


工艺技术

iPolar iPolar™ 36 V精密工艺技术,适合工业与仪器仪表应用
ADI公司的iPolar 36 V精密双极性工艺面向线性电路而高度优化,在性能、尺寸和价值方面均达到新的标准。iPolar™工艺结合了精密双极性JFET、横向电介质隔离及模块化处理技术的优势 更多 ...

iCMOS突破性的iCMOS™工艺重新定义±10 V世界
Analog Devices的工业CMOS(iCMOS™) 制造工艺技术结合了高电压半导体工艺与亚微米CMOS(互补金属氧化物半导体)和互补双极性工艺,在小封装内实现了高达30V的宽耐压范围高性能的模拟IC。 更多 ...

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭