AD9744评估板(AD9744-EB)

TxDAC系列评估板可让任意采用SOIC和LFCSP封装的TxDAC产品轻松地进行设置和测试。该产品谨慎考虑了布局和电路设计,并与原型设计区相结合,让用户能够轻松地在任何要求高精度、高速转换的应用中对AD9744进行高效评估。

该评估板还允许AD9744灵活采用各种配置工作。可能的输出配置包括变压器耦合、电阻端接以及单端和差分输出。数字输入设计为通过各种字发生器驱动,并提供片内选项,可添加电阻网络以实现适当负载端接。此外,该器件还允许AD9744采用内部或外部基准电压工作或实现省电特性。

更多详细信息,请参考AD9744产品页面上的数据手册。

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭