AD9776/AD9778/AD9779 评估板

AD9776/AD9778/AD9779评估板设计用于优化数模转换器的性能,以及便于客户使用和进行数字接口。为了使用该板,用户必须进行供电并提供一个时钟源和一个数字数据源,以便能够在频谱分析仪或示波器上观察DAC输出。正弦或方波时钟均可作为时钟源。AD9779评估板附带软件,允许用户对SPI端口进行编程。通过SPI端口,AD9779可被编程为其多种工作模式中的任意一种。

评估板还包含AD8349正交调制器,以便对直接转换或单通道边带发射架构进行评估。

更多详细信息,请参考 AD9776AD9778AD9779 数据手册。

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭