ADI公司的50 MSPS/通道ADC使National Instruments
具备高端实时测量能力

物理实验、无损超声测试以及医疗成像等精密应用要求数据访问的范围能够达到数十甚至数百个通道,这不仅需要具有高通道密度的系统,而且还需要能实时有效处理数据的性能和灵活性。 通过利用ADI具有14位分辨率和16个同步50 MSPS通道的AD9252模数转换器(ADC),National Instruments (NI)用于其NI FlexRIO FPGA系统的NI 5751数字化适配器模块具备了大规模部署独立式复杂科研应用所需的实时数据采集和处理功能。 凭借采用小尺寸低成本封装的ADI AD9252 八通道ADC,NI 5751可为每个通道提供出色的性能和密度,而且成本也得到大幅降低。

NI设计团队所面临的挑战是开发采样速率出色、功耗低且价格也极具竞争力的I/O模块。 该设计团队选用了9 mm x 9 mm AD9252,因为该器件的小封装尺寸和93.5 mW的每通道功耗可满足NI FlexRIO硬件单模块6 W的总功耗规格。 由于尺寸小且功耗低,该团队使用了两个AD9252 ADC器件,实现了16通道同步采样的目标。 AD9252具有高分辨率和每通道50 MSPS的采样速率,其高能效确保在不影响NI 5751的系统级性能的情况下实现低功耗。

NI FlexRIO FPGA机壳支持一系列用于高性能I/O系统设计的可互换模块。 AD9252以其内置的同步功能补充系统的扩展灵活性,实现单器件多通道无缝操作。 为确保具有低失真和低噪声水平,NI 5751使用的是ADI公司的ADA4932高性能、低功耗差分ADC驱动器。 ADA4932的低失调和出色的动态性能使其特别适合数据采集应用。

无论是深入海洋表面以下捕获生命图像的无损测试应用,还是扫描飞机机翼上肉眼不可见的裂缝,这些ADI产品都可确保National Instruments NI 5751数字化适配器模块具有高性能和设计灵活性,从而为其客户带来全新的创新型解决方案。

“我们针对该设计制定了具体的性能、功耗和成本目标,而AD9252不仅实现了我们的目标,还提供了支持我们设计规格的灵活性。”
— National Instruments硬件部门经理Kristi Hummel
沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭