添加到信号链设计器

AD9780:  双通道、12位、LVDS接口、500 MSPS DAC

产品详情

新的替代产品
  • AD9122: 双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器
  • AD9121:双通道、14位、1230 MSPS、TxDAC+数模转换器

AD9780/AD9781/AD9783分别为引脚兼容、高动态范围、12/14/16位分辨率、双通道数模转换器(DAC),采样速率最高可达500 MSPS。这些器件具有适合直接变频传输应用的特性,其中包括增益与失调补偿,而且能够与ADL5370等模拟正交调制器无缝接口。

专有动态输出架构能够将能量从基频移至像频,即使高于奈奎斯特频率,模拟输出也能进行合成。

通过串行外设接口(SPI)端口可提供完全编程能力,还针对无控制器的应用提供了一些引脚可编程特性。

产品特色
  1. 利用低噪声与交调失真(IMD)特性,宽带信号可实现高质量合成。
  2. 专有开关输出可以增强动态性能。
  3. 可编程电流输出与双辅助DAC既提供灵活性,同时增强系统功能。

应用

  • 无线基础设施
  • W-CDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, WiMAX
  • 宽带通信
  • LMDS/MMDS, 点对点
  • RF信号发生器、任意波形发生器
  • 特点和优势

    • 高动态范围、双DAC器件
    • 低噪声与交调失真
    • 单载波W-CDMA ACLR = 80 dBc (61.44 MHz 中频)
    • 创新的开关输出级能够让可用输出超过奈奎斯特频率
    • LVDS输入以双端口或可选交错式单端口方式工作
    • 差分模拟电流输出可在8.6 mA至31.7 mA满量程范围内编程
    • 辅助10位电流DAC具有源电流/吸电流能力,用于消除外部失调零点
    • 欲了解更多信息,请参考数据手册

    功能框图AD9780

    若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    DAC 谐波分析器
    这款工具能够显示DAC输出中的谐波镜像和杂散。用户可以定义一个后置DAC模拟滤波器来抑制这些镜像。此滤波器的影响绘制成图形,显示在随附的图表中。
    DAC Harmonic Analyzer HTML
    AD9780 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS