添加到信号链设计器

AD9129:  14位、5.6 GSPS、RF数模转换器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9119/AD9129 为高性能11位和14位RF DAC,支持最高达2.8 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,使双边沿时钟能够有效运行,配置为混频模式或2倍插值时,能将DAC更新速率提高至5.6 GSPS。该元件的高动态范围可产生高达4.2GHz甚至超过此值的多载波。

在基带模式下,元件的宽带宽能力和高动态范围相结合,在CATV基础设施应用中可支持1至158个连续载波。还可以选择两个可选2倍插值滤波器,通过将DAC更新速率提高两倍来简化后重构滤波器。在Mix-mode™操作模式中,AD9119/AD9129可在二阶和三阶奈奎斯特区内重构RF载波,同时仍保持高达3.6GHz的出色动态范围。其高性能NMOS DAC内核具有四通道开关结构,能以最小输出功耗实现业界领先的直接RF频率合成性能。输出电流可以在9.5 mA至34.4 mA范围内进行编程。

AD9119/AD9129包含数项功能,能进一步简化系统集成。双端口源同步LVDS接口简化了与主机FGPA/ASIC的数据接口。它还包含了差分帧/奇偶校验位来监控接口的完整性。片内延迟锁环(DLL)用于优化不同时钟域之间的时序。

串行外设接口(SPI)用于配置AD9119/AD9129和监控回读寄存器的状态。AD9119/AD9129采用0.18 μm CMOS工艺制造,以+1.8 V和-1.5 V电源供电。该器件提供160引脚芯片级球栅阵列封装。

产品特色
  1. 高动态范围和信号重建带宽支持高达4.2GHz的RF信号频率合成。
  2. 具有双端口接口和双倍数据速率(DDR) LVDS数据接收机,支持2800 MSPS的最大转换速率。
  3. AD9119/AD9129采用CMOS工艺制造,并利用专有开关技术来增强动态性能。
应用
  • 宽带通信系统CMTS/VOD
    无线基础设施:W-CDMA、LTE、点到点仪器仪表、自动测试设备(ATE)、雷达、干扰发射器

特点和优势

  • DAC更新速率高达5.6GSPS
  • 直接RF频率合成@ 2.8 GSPS数据速率
    -- 基带模式下DC至1.4 GHz
    -- 2倍插值模式下DC至1.0 GHz
    -- Mix-Mode™模式下1.4至4.2 GHz
  • 旁通2倍插值
  • 出色的动态性能
  • 支持DOCSIS 3.0宽带ACLR/谐波性能
    -- 8个QAM载波:ACLR>69 dBc
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9129 功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


建议AD9129使用的PLL,集成VCO
  • 针对具有高性能和范围最广的输入频率的设计,推荐使用ADF4351
  • 针对高性能和低成本设计,推荐使用 ADF4350
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9129 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9129BBC 产品状态: 量产 160 ball CSPBGA (12x12x1.4mm) 160 工业 Tray, 189 $ 81.18 $ 69.00 N  材料信息 通知我 订购
AD9129BBCRL 产品状态: 量产 160 ball CSPBGA (12x12x1.4mm) 160 工业 Reel, 1500 - $ 69.00 N  材料信息 通知我 订购
AD9129BBCZ 产品状态: 量产 160 ball CSPBGA (12x12x1.4mm) 160 工业 Tray, 189 $ 69.41 $ 59.00 E  材料信息 通知我 订购 样片
AD9129BBCZRL 产品状态: 量产 160 ball CSPBGA (12x12x1.4mm) 160 工业 Reel, 1500 - $ 59.00 E  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9129 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9129-CBLTX-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board for Cable Transmitter Evaluation $ 995.00 -
AD9129-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board for Normal Mode Evaluation $ 495.00 -
AD9129-MIX-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board for Mix-mode Evaluation $ 495.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭