ADI的DDS(直接数字合成)IC处于世界领先水平,集成多种功能(板载比较器、RAM、PLL、混频器和寄存器),无论用于通信,抑或测试设备和雷达系统,都是理想而灵活的频率合成器解决方案。
指南和在线研讨会
频率合成基本原理,第二部分:直接数字频率合成(DDS)
关于频率合成的原理分为两个部分,这是第二部分,主要介绍直接数字频率合成。我们将概要说明直接数字频率合成系统的工作原理,并提及DDS引擎内部在高电平下工作的情况。此外,还将讨论针对频率合成需求选择PLL和DDS技术时的权衡考量。
频率合成基础知识,第一部分:锁相环
关于频率合成的原理分为两个部分,这是第一部分,主要介绍锁相环。本研讨会涉及:频率产生的需求;过去、现在及未来的技术;如何评估频率合成器的性能;以及实际应用。将重点关注锁相环(PLL)频率合成器。
时钟与计时基本原理
本次研讨会说明时钟合成及分配的基本原理。同时介绍了各种类型的锁相环(PLL)、此类器件的主要特性及其针对的终端市场。此外,还将涉及参考切换、保持、相位噪声、抖动、输出驱动器以及信号完整性等概念。
低功率DDS:优势、特性和应用
加入我们为DDS技术和ADI DDS产品特别举办的网络研讨会。
DDS技术文章
使用改进型DDS设备的高级通信系统
作者:Valoree Young,Analog Devices(Electronic Products,2006年9月)
放心地设计时钟分配策略
作者:Demetrios Efstathiou(Electronic Design,2006年4月27日)
波形发生器的时代
(Test & Measurement World,12/1/2005)
DDS应用
作者:Eva Murphy和Colm Slattery,Analog Devices,Inc. (EETimes, 9/26/2005)
同步频率合成器辅助多通道系统
作者:David Brandon和John Kornblum,Analog Devices,Inc. (Microwaves & RF,9/2005)
DDS IC启动同步信号
(Microwaves & RF Cover Story,2005年7月)
了解时钟抖动和相位噪声对采样系统的影响
... 系统的许多性能取决于抖动规格,因此必须仔细评估。
作者:Brad Brannon,Analog Devices(EDN,12/7/2004)
利用DDS简化极性调制
基础调制算法和DDS(直接数字频率合成)为设计人员生成极性编码载波信号提供全数字化技术。
作者:Ken Gentile,Analog Devices (EDN,8/5/2004)
集成式DDS芯片的步进达2.7 GHz
该高度集成的2.7 GHz源包括全部基本DDS电路以及一个时钟驱动器、分频器、高分辨率DAC,以及鉴相器/电荷泵组合。 (ED Online, April 2004)
DDS 设计
直接数字频率合成器公认具有高精度数字调谐、低噪声系数和相位连续跳频能力,比模拟频率合成解决方案更有吸引力。
作者:David Brandon,Analog Devices,Inc. (EDN, 5/13/2004)
DDS IC与频率电压转换器共同构建低成本DAC
作者:Noel McNamara,Analog Devices,Inc. (EDN Design Idea, 2/5/2004)
数字无线电接收机设计的基础知识 (Radio 101)
作者:Brad Brannon,Analog Devices,Inc. (pdf, 77 kB)
两个DDS IC实现幅移键控
作者:Noel McNamara,Analog Devices,Inc.(EDN Design Idea, 12/25/2003)
手册与通报
数据手册
常见问题和非常见问题解答
参数搜索
工具
设计计算器
DDS 配置助手
根据输出频率、相位和参考时钟确定调谐字和十六进制代码,以便对DDS编程。针对所需的输出电流水平,计算实际输出频率和Rset值。显示输出端的谐波镜像和杂散,包括用户自定义模拟滤波器的影响。
AD5933/AD5934 演示与设计工具
AD5933/AD5934阻抗转换器/网络分析仪使用演示工具。
器件驱动
FPGA HDL
内置Nios驱动器的AD9837 BeMicro FPGA项目
内置Nios驱动器的AD9838 BeMicroFPGA项目
内置Nios驱动器的AD9834 BeMicro FPGA项目
内置Nios驱动器的AD9833 BeMicro FPGA项目
IBIS 模型
实验室电路(CftL)
CN-0217 :用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量
CN-0186 :相位相干FSK调制器
CN-0156 :用于AD9834波形发生器(DDS)的幅度控制电路
CN-0121:同步多个AD9910 1 GSPS直接数字频率合成器
CN-0109:利用500 MSPS/1GSPS DDS AD9958/AD9858和时钟分配IC AD9515实现用于高性能ADC的低抖动采样时钟发生器
DDS 用户指南
UG-364:评估AD5933 1 MSPS、12位阻抗转换器和网络分析仪
UG-313:评估AD9832 45 mW功耗、3 V至5.0 V、25 MHz可编程波形发生器
UG-319 :评估AD9835 200 mW功耗、5 V、50 MHz CMOS、完整DDS
UG-272 :评估AD9833低功耗、12.65 mW、2.3 V至5.5 V可编程波形发生器
UG-268:评估AD9838 11 mW功耗、2.3 V至5.5 V、75 MHz完整DDS
UG-269:评估AD9837低功耗、8.5 mW、2.3 V至5.5 V可编程波形发生器
UG-266 :评估AD9834 20 mW功耗、2.3 V至5.5 V、75 MHz完整DDS
UG-208 :AD9957评估板用户指南
UG-207 :AD9910评估板用户指南
DDS 应用笔记
AN-1108:AD9832/AD9835编程示例
AN-1044:将AD5932编程为扫频输出和单频输出
AN-1070 :AD9833/AD9834的编程
AN-953 :具有可编程模数的直接数字频率合成器(DDS)
AN-0996:在点对点微波发射系统中使用正交数字上变频器(QDUC)的优势
AN-924:数字正交调制器增益
AN-1053 :AD5933评估板测量示例
AN-0982:残余相位噪声测量
AN-280:混合信号电路技术
AN-922 :数字脉冲整形滤波器基础知识
| Part# | # Chan | Master Clock (MHz) | Resolution (Bits) | Fs Iout | Tuning Word Width (bits) | REF Clock Multiplier | I/O Interface | Compliance Range (V) | Automotive Qualified | Nominal Supply (V) | Power Dissipation | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9914 | 1 | 3.5GHz | 12bit | 20mA | 32bit | Yes | Parallel | 500mV | - | Single(+1.8), Single(+3.3) | - |
$ |
| AD9915 | 1 | 2.5GHz | 12bit | 20mA | 32bit | Yes | Parallel | 500mV | - | Single(+1.8), Single(+3.3) | - |
$ |
| AD9837 | 1 | 16MHz | 10bit | 3mA | 28bit | Yes | Serial | 800mV | - | Single(+2.3 to +5.5) | - |
$ |
| AD9838 | 1 | 16MHz | 10bit | 3mA | 28bit | Yes | Serial | 800mV | - | Single(+2.3 to +5.5) | 11mW |
$ |
| AD9912Reference Circuit Available | 1 | 1GHz | 14bit | 20mA | 48bit | Yes | Serial | 500mV | - | Multi(+1.8, +3.3) | - |
$ |
| AD9913Reference Circuit Available | 1 | 250MHz | 10bit | 4.6mA | 32bit | Yes | Parallel | 800mV | - | Single(+1.8) | - |
$ |
| AD9910Reference Circuit Available | 1 | 1GHz | 14bit | 20mA | 32bit | Yes | Parallel | 500mV | - | Single(+1.8), Single(+3.3) | - |
$ |
| AD9957 | 1 | 1GHz | 14bit | 20mA | 32bit | Yes | Serial | 500mV | - | Multi(+1.8, +3.3) | - |
$ |
| AD9911Reference Circuit Available | 1 | 500MHz | 10bit | 10mA | 32bit | Yes | Serial | 1.8V | - | Single(+1.8) | 351mW |
$ |
| AD5932 | 1 | 50MHz | 10bit | - | 24bit | Yes | Serial | - | - | Single(+2.3 to +5.5) | 40mW |
$ |
| AD5930 | 1 | 50MHz | 10bit | 3.1mA | 24bit | No | Serial | 800mV | - | Single(+2.3 to +5.5) | 40mW |
$ |
| AD5933Reference Circuit Available | 1 | 16.776MHz | 12bit | - | 27bit | - | Serial | - | - | Single(+5) | - |
$ |
| AD9958Reference Circuit Available | 2 | 500MHz | 10bit | 10mA | 32bit | Yes | Serial | 2.3V | - | Multi(+1.8, +3.3) | - |
$ |
| AD5934Reference Circuit Available | 1 | 16.776MHz | 12bit | - | 27bit | - | Serial | - | - | Single(+2.7), Single(+5) | - |
$ |
| AD9959Reference Circuit Available | 4 | 500MHz | 10bit | 10mA | 32bit | Yes | Serial | 2.3V | - | Multi(+1.8, +3.3) | - |
$ |
| AD9956 | 1 | 400MHz | 14bit | 10mA | 48bit | No | Serial | 2.3V | - | Multi(+1.8, +3.3) | 400mW |
$ |
| AD9859 | 1 | 400MHz | 10bit | 20mA | 32bit | Yes | Serial | 2.05V | - | Multi(+1.8, +3.3) | 171mW |
$ |
| AD9951 | 1 | 400MHz | 14bit | 10mA | 32bit | Yes | Serial | 2.05V | - | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | 171mW |
$ |
| AD9952 | 1 | 400MHz | 14bit | 10mA | 32bit | Yes | Serial | 2.05V | - | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | 171mW |
$ |
| AD9953 | 1 | 400MHz | 14bit | 10mA | 32bit | Yes | Serial | 2.05V | - | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | 171mW |
$ |
| AD9954Reference Circuit Available | 1 | 400MHz | 14bit | 10mA | 32bit | Yes | Serial | 2.05V | - | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | 220mW |
$ |
| AD9858Reference Circuit Available | 1 | 1GHz | 10bit | 40mA | 32bit | Yes | Parallel | 3.8V | - | Multi(+3.3, +5) | 2.5W |
$ |
| AD9833 | 1 | 25MHz | 10bit | 3mA | 28bit | No | Serial | 650mV | Yes | Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 27.5mW |
$ |
| AD9834Reference Circuit Available | 1 | 75MHz | 10bit | 3mA | 28bit | No | Serial | 800mV | - | Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 40mW |
$ |
| AD9857 | 1 | 200MHz | 14bit | 20mA | - | Yes | Serial | 1V | - | Single(+3.3) | 2W |
$ |
| AD9852 | 1 | 300MHz | 12bit | 20mA | 48bit | Yes | Parallel | 1V | - | Single(+3.3) | 3.2W |
$ |
| AD9854 | 2 | 300MHz | 12bit | 10mA | 48bit | Yes | Parallel | 1V | - | Single(+3.3) | 4.2W |
$ |
| AD9856 | 1 | 200MHz | 12bit | 10mA | 12bit | Yes | Parallel | 1.5V | - | Single(+3) | 1.6W |
$ |
| AD9851 | 1 | 180MHz | 10bit | 20mA | 32bit | Yes | Parallel | 1.5V | - | Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 650mW |
$ |
| AD9835 | 1 | 50MHz | 10bit | 4mA | 32bit | No | Serial | 1.35V | - | Single(+5) | 200mW |
$ |
| AD9832 | 1 | 25MHz | 10bit | 4mA | 32bit | No | Serial | 1.35V | - | Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 120mW |
$ |
| AD9831 | 1 | 25MHz | 10bit | 4mA | 32bit | No | Parallel | 1.5V | - | Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 120mW |
$ |
| AD9830 | 1 | 50MHz | 10bit | 20mA | 32bit | No | Parallel | 1V | - | Single(+5) | 300mW |
$ |
| AD9850 | 1 | 125MHz | 10bit | 20mA | 32bit | No | Parallel | 1.5V | - | Single(+3.3), Single(+5) | 480mW |
$ |