产品详情

这款针对AD5258的评估板含有SDP连接和软件,可通过SDP板控制AD5258。

该评估板需使用SDP控制器版以连接PC。SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。评估板将连接至SDP控制器板。评估板无法直接连接至PC。在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。

SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

系统要求

  • Windows XP SP2
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • USB 2.0端口

软件和工具

支持的评估板

  • 系统演示平台
    SDP-S (EVAL-SDP-CS1Z)是建议用于此评估系统的SDP控制器板。如果以前已经购买了SDP-B或SDP-S,则不需要再买一个SDP控制器板。针对SDP-S设计的评估板也兼容SDP-B控制器。更多信息请访问 系统演示平台 页面。

Sample购买

价格,封装及供货状态

AD5258 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5258DBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-SDP-CS1Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 49.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭