添加到信号链设计器

AD5116:  单通道、64位、按钮式、±8%电阻容差、非易失性数字电位计

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD5116提供了针对64位调整应用的非易失性数字电位计解决方案,保证±8%的低电阻容差误差,A、B和W引脚之间的电流密度可达±6 mA。低电阻容差、低标称温度系数和高带宽等特性可简化开环应用和容差匹配应用。

新的低A-W和B-W电阻特性将电阻阵列两个极值之间的游标电阻降低至45 Ω(典型值)。

简单的按钮接口允许只使用两个外部按钮开关实现手动控制。AD5116内置自适应去抖器,可忽略机械开关中常见的触点跳动引起的无效跳动。该去抖器为自适应型,可支持各种按钮。

AD5116可以将最后游标位置自动保存到EEPROM中,因而适合需要在最后游标位置上电的应用,如音频设备等。

AD5116采用2 mm × 2 mm、8引脚LFCSP封装,保证工作温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。

应用

  • 机械电位计的替代产品
  • 便携式电子设备的电平调整
  • 音量控制
  • 低分辨率DAC
  • LCD面板亮度与对比度控制
  • 可编程电压至电流转换
  • 可编程滤波器、延迟、时间常数
  • 反馈电阻的可编程电源
  • 传感器校准

特点和优势

  • 标称电阻容差误差:±8%(最大值)
  • 游标电流:±6 mA
  • 可变电阻器模式下的温度系数:35 ppm/°C
  • 低功耗:2.5 μA(最大值,2.7 V,125°C)
  • 宽带宽:4 MHz(5 kΩ选项)
  • 上电EEPROM刷新时间:< 50 μs
  • 125°C时典型数据保留期:50年
  • 100万写周期
  • 2.3 V至5.5 V电源供电
  • 内置自适应去抖器
  • 宽工作温度范围:−-40℃至+125℃
  • 2 mm × 2 mm × 0.55 mm、8引脚超薄LFCSP封装

AD5116 功能框图

类似产品

  • AD5110:单通道、128位、I2C、±8%电阻容差、非易失性数字电位计
  • AD5111:单通道、128位、升降式、±8%电阻容差、非易失性数字电位计
  • AD5112:单通道、64位、I2C、±8%电阻容差、非易失性数字电位计

More

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5116: Single-Channel, 64-Position, Push Button, ±8% Resistor Tolerance, Nonvolatile Digital Potentiometer Data Sheet (Rev B, 11/2012) (pdf, 448 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1291: 数字电位计:常见问题解答  (pdf, 687 kB) 应用笔记 PDF
AN-1291: Digital Potentiometers: Frequently Asked Questions  (pdf, 805 kB) 应用笔记 PDF
为您的应用选择合适的数字电位计  (pdf, 1313 kB) 设计手册 PDF
Understanding and Applying Digital Potentiometers
In this webcast our experts will explain the differences between Pots and DigiPots and DACs, and present considerations for successful designs for many applications.
在线研讨会 WEBCAST
UG-324: Evaluation Board for the AD5116 Digital Potentiometer  (pdf, 328 kB) 用户指导 PDF
为您的应用选择合适的数字电位计  (pdf, 1313 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5116 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5116 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5116BCPZ10-500R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工业 Reel, 500 - $ 0.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5116BCPZ10-RL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5116BCPZ5-500R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工业 Reel, 500 - $ 0.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5116BCPZ5-RL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5116BCPZ80-500R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工业 Reel, 500 - $ 0.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5116BCPZ80-RL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5116 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5116EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭