<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>New Products for 精密通用DAC | Analog Devices</title>
    <link>http://www.analog.com</link>
    <description>New Products for 精密通用DAC | Analog Devices</description>
    <pubDate>Thu, 14 Mar 2013 13:31:39 GMT</pubDate>
    <dc:date>2013-03-14T13:31:39Z</dc:date>
    <item>
      <title>AD5535B, 32通道、14位DAC，满量程输出电压可编程范围为50 V至200 V</title>
      <link>http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5535b/products/product.html</link>
      <description>AD5535B是一款带片内高压输出放大器的32通道、14位&lt;em&gt;denseDAC&lt;/em&gt;®。该器件设计用于光学微机电系统。输出电压范围可以通过REF_IN引脚编程设置。当REF_IN = 1 V时，输出范围为0 V至50 V；当REF_IN = 4V时，输出范围为0 V至200 V。每个放大器可以提供700 μA的电流输出，特别适用于偏转和控制光学MEMS镜。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;选定的数模转换器(DAC)寄存器通过三线式接口写入。该串行接口能够以最高30 MHz的时钟速率工作，并且与DSP和微控制器接口标准兼容。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;该器件在AV&lt;sub&gt;CC&lt;/sub&gt; = 4.75 V至5.25 V、DV&lt;sub&gt;CC&lt;/sub&gt; = 2.7 V至5.25 V、V+ = 4.75 V至5.25 V、V&lt;sub&gt;PP&lt;/sub&gt; 最高为225 V的情况下工作。REF_IN在AD5535B内部进</description>
      <category>精密通用DAC</category>
      <category>精密通用DAC</category>
      <pubDate>Thu, 14 Mar 2013 13:31:39 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5535b/products/product.html</guid>
      <dc:date>2013-03-14T13:31:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>AD5321, 2.5 V至5.5 V、120 µA、双线式接口、电压输出12位DAC</title>
      <link>http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5321/products/product.html</link>
      <description>&lt;p&gt;
AD5301/AD5311/AD5321分别是单通道8/10/12位、缓冲电压输出DAC，采用2.5V至5.5V单电源供电，3V时功耗为120μA。这些器件内置片内输出放大器，能够提供轨到轨输出摆幅，压摆率为0.7 V/μs。所用的双线式(I&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;C兼容)串行接口能够以最高400 kHz的时钟速率工作。多个器件可以共用同一总线。
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
这款DAC的基准电压从电源输入获得，因此它具有最宽的动态输出范围。上述器件均内置一个上电复位电路，确保DAC输出上电至0V并保持该电平，直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有省电特性，在省电模式下，器件在3V时的功耗降至50nA，并提供软件可选输出负载。
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
在正常工作模式下，这些DAC具有低功耗特性，非常适合便携式电池供电设备。5V时功耗为0.75 mW，3V时功耗为0.36mW，所有省电模式下则降至1µW</description>
      <category>精密通用DAC</category>
      <category>精密通用DAC</category>
      <pubDate>Wed, 06 Mar 2013 22:40:48 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5321/products/product.html</guid>
      <dc:date>2013-03-06T22:40:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>AD5687R, 双通道、12位 &lt;em&gt;&lt;span style="text-transform: lowercase"&gt;nano&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;DAC+™ ，内置2 &lt;span style="text-transform: lowercase"&gt;ppm&lt;/span&gt;/°C片内基准电压源和SPI接口</title>
      <link>http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5687r/products/product.html</link>
      <description>AD5687R &lt;em&gt;nano&lt;/em&gt;DAC+™ 是一款双通道、12位、轨到轨电压输出DAC。该器件内置2.5 V、2 ppm/˚C内部基准电压源（默认使能）和增益选择引脚，满量程输出为2.5 V（增益=1）或5 V（增益=2）。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电，通过设计保证单调性，并具有小于0.1% FSR的增益误差和1.5 mV的失调误差性能。该器件提供3 mm × 3 mm LFCSP和TSSOP封装。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD5687R还内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚，确保DAC输出上电至零电平或中量程，直到执行一次有效的写操作为止。此外所有器件均具有各通道独立掉电特性，在掉电模式下，器件在3 V时的功耗降至4 μA。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD5689R采用多功能SPI接口，时钟速率最高达50 MHz，并均包含一个为1.8 V/3 V/5 V逻辑电平准备的V&lt;SUB&gt;L</description>
      <category>精密通用DAC</category>
      <category>精密通用DAC</category>
      <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 14:58:44 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5687r/products/product.html</guid>
      <dc:date>2013-02-15T14:58:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>AD5689, 内置SPI接口的双通道、16位 &lt;span style="text-transform: lowercase"&gt;    &lt;em&gt;nano&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;DAC+™</title>
      <link>http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5689/products/product.html</link>
      <description>AD5689属于&lt;em&gt;nano&lt;/em&gt;DAC+™ 系列产品，是一款低功耗、双通道、16位缓冲电压输出DAC。内置增益选择引脚，满量程输出为V&lt;sub&gt;REF&lt;/sub&gt; （增益 = 1）或2V&lt;sub&gt;REF&lt;/sub&gt; （增益 = 2）。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电，通过设计保证单调性，并具有小于0.1% FSR的增益误差和1.5 mV的失调误差性能。该器件提供3 mm × 3 mm LFCSP和TSSOP封装。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD5689还内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚，确保DAC输出上电至零电平或中量程，直到执行一次有效的写操作为止。此外所有器件均具有各通道独立掉电特性，在掉电模式下，器件在3 V时的功耗降至4 μA。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD5689采用多功能SPI接口，时钟速率最高达50 MHz，并均包含一个为1.8 V/3 V/5 V逻辑电平准备的V&lt;sub</description>
      <category>精密通用DAC</category>
      <category>精密通用DAC</category>
      <pubDate>Fri, 08 Feb 2013 15:44:52 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5689/products/product.html</guid>
      <dc:date>2013-02-08T15:44:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>AD5687,  内置SPI接口的双通道、12位 &lt;span style="text-transform: lowercase"&gt;    &lt;em&gt;nano&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;DAC+™</title>
      <link>http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5687/products/product.html</link>
      <description>AD5687属于 &lt;em&gt;nano&lt;/em&gt;DAC+™系列产品，是一款低功耗、双通道、12位缓冲电压输出DAC。内置增益选择引脚，满量程输出为V&lt;sub&gt;REF&lt;/sub&gt; （增益 = 1）或2V&lt;SUB&gt;REF&lt;/SUB&gt; （增益 = 2）。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电，通过设计保证单调性，并具有小于0.1% FSR的增益误差和1.5 mV的失调误差性能。该器件提供3 mm × 3 mm LFCSP和TSSOP封装。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD5687还内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚，确保DAC输出上电至零电平或中量程，直到执行一次有效的写操作为止。此外所有器件均具有各通道独立掉电特性，在掉电模式下，器件在3 V时的功耗降至4 μA。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD5687采用多功能SPI接口，时钟速率最高达50 MHz，并均包含一个为1.8 V/3 V/5 V逻辑电平准备的V&lt;sub</description>
      <category>精密通用DAC</category>
      <category>精密通用DAC</category>
      <pubDate>Fri, 08 Feb 2013 15:34:29 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5687/products/product.html</guid>
      <dc:date>2013-02-08T15:34:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>AD5313R, 双通道、10位&lt;em&gt;&lt;span style="text-transform: lowercase"&gt;nano&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;DAC® ，内置2  &lt;span style="text-transform: lowercase"&gt;ppm&lt;/span&gt;/°C基准电压源和SPI接口</title>
      <link>http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5313r/products/product.html</link>
      <description>AD5313R属于&lt;em&gt;nano&lt;/em&gt;DAC® 系列，是一款低功耗、双通道、10位缓冲电压输出DAC。该器件内置2.5 V、2 ppm/˚C内部基准电压源（默认使能）和增益选择引脚，满量程输出为2.5 V（增益=1）或5 V（增益=2）。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电，通过设计保证单调性，并具有小于0.1% FSR的增益误差和1.5 mV的失调误差性能。该器件提供3 mm × 3 mm LFCSP和TSSOP封装。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD5313R还内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚，确保DAC输出上电至零电平或中量程，直到执行一次有效的写操作为止。此外所有器件均具有各通道独立掉电特性，在掉电模式下，器件在3 V时的功耗降至4 μA。 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD5313R采用多功能SPI接口，时钟速率最高达50 MHz，并均包含一个为1.8 V/3 V/5 V逻辑电源准备的V&lt;</description>
      <category>精密通用DAC</category>
      <category>精密通用DAC</category>
      <pubDate>Fri, 08 Feb 2013 15:28:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5313r/products/product.html</guid>
      <dc:date>2013-02-08T15:28:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>AD5338R, 双通道、10位&lt;em&gt;&lt;span style="text-transform: lowercase"&gt;nano&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;DAC® ，内置2 &lt;span style="text-transform: lowercase"&gt;ppm&lt;/span&gt;/°C基准电压源和I&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;C接口</title>
      <link>http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5338r/products/product.html</link>
      <description>AD5338R属于&lt;em&gt;nano&lt;/em&gt;DAC® 系列，是一款低功耗、双通道、10位缓冲电压输出DAC。该器件内置2.5 V、2 ppm/˚C内部基准电压源（默认使能）和增益选择引脚，满量程输出为2.5 V（增益=1）或5 V（增益=2）。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电，通过设计保证单调性，并具有小于0.1% FSR的增益误差和1.5 mV的失调误差性能。该器件提供3 mm × 3 mm LFCSP和TSSOP封装。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD5338R还内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚，确保DAC输出上电至零电平或中间电平并保持该电平，直到执行一次有效的写操作为止。此外所有器件均具有各通道独立掉电特性，在掉电模式下，器件在3 V时的功耗降至4 μA。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD5338R采用多功能双线式串行接口，时钟速率最高达400 kHz，包含一个为1.8 V/3 V/5 V逻辑</description>
      <category>精密通用DAC</category>
      <category>精密通用DAC</category>
      <pubDate>Fri, 08 Feb 2013 15:20:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5338r/products/product.html</guid>
      <dc:date>2013-02-08T15:20:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>AD5697R, 双通道、12位 &lt;span style="text-transform: lowercase"&gt;    &lt;em&gt;nano&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;DAC+™ ，内置2 &lt;span style="text-transform: lowercase"&gt;ppm&lt;/span&gt;/°C基准电压源和 I&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;C接口</title>
      <link>http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5697r/products/product.html</link>
      <description>AD5697R &lt;em&gt;nano&lt;/em&gt;DAC+™是一款双通道、12位、电压输出DAC。该器件内置2.5 V、2 ppm/˚C内部基准电压源（默认使能）和增益选择引脚，满量程输出为2.5 V（增益=1）或5 V（增益=2）。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电，通过设计保证单调性，并具有小于0.1% FSR的增益误差和1.5 mV的失调误差性能。该器件提供3 mm × 3 mm LFCSP和TSSOP封装。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD5697R还内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚，确保DAC输出上电至零电平或中间电平并保持该电平，直到执行一次有效的写操作为止。此外所有器件均具有各通道独立掉电特性，在掉电模式下，器件在3 V时的功耗降至4 μA。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD5697R采用多功能双线式串行接口，时钟速率最高达400 kHz，包含一个为1.8 V/3 V/5 V逻辑电平准备的VLOG</description>
      <category>精密通用DAC</category>
      <category>精密通用DAC</category>
      <pubDate>Fri, 08 Feb 2013 15:18:47 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5697r/products/product.html</guid>
      <dc:date>2013-02-08T15:18:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>AD5689R, 双通道、16位 &lt;em&gt;&lt;span style="text-transform: lowercase"&gt;nano&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;DAC+™，内置2 &lt;span style="text-transform: lowercase"&gt;ppm&lt;/span&gt;/°C 片内基准电压源和SPI接口</title>
      <link>http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5689r/products/product.html</link>
      <description>AD5689R &lt;em&gt;nano&lt;/em&gt;DAC+™是一款双通道、16位、轨到轨电压输出DAC。该器件内置2.5 V、2 ppm/˚C内部基准电压源（默认使能）和增益选择引脚，满量程输出为2.5 V（增益=1）或5 V（增益=2）。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电，通过设计保证单调性，并具有小于0.1% FSR的增益误差和1.5 mV的失调误差性能。该器件提供3 mm × 3 mm LFCSP和TSSOP封装。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD5689R还内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚，确保DAC输出上电至零电平或中间电平，直到执行一次有效的写操作为止。此外所有器件均具有各通道独立掉电特性，在掉电模式下，器件在3 V时的功耗降至4 μA。&lt;/p&gt;
AD5689R采用多功能SPI接口，时钟速率最高达50 MHz，并均包含一个为1.8 V/3 V/5 V逻辑电源准备的V&lt;sub&gt;LOGIC</description>
      <category>精密通用DAC</category>
      <category>精密通用DAC</category>
      <pubDate>Fri, 08 Feb 2013 15:01:44 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5689r/products/product.html</guid>
      <dc:date>2013-02-08T15:01:44Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>