添加到信号链设计器

DAC8221:  双通道12位缓冲乘法CMOS D/A转换器

产品详情

DAC-8221在一个CMOS芯片中集成了2个相同的12位乘法数模转换器。该器件中电气性能上与DAC-8212类似,其微处理器接口时序性能得到了提升,采用窄体0.300" DIP封装。单芯片结构可在整个工作温度范围内提供良好的DAC-DAC匹配和跟踪能力。DAC-8221同2个薄膜R-2R电阻梯形网络、2个12位数据锁存器、1个12位输入缓冲和控制逻辑构成。DAC-8221采用单电源供电,电压范围为+5V至+15V。当逻辑电平为0V和+5V且电源电压为+5V时,最大功耗不到0.5mW。DAC-8221基于一种先进的氧化物隔离、硅门极CMOS工艺,采用PMI高度稳定的薄膜电阻制成。PMI改进型防闩锁设计消除了采用外部保护肖特基二极管的需要。

利用一个共用12位(TTL/CMOS兼容)输入端口将一个12位宽数据字载入两个DAC之一。该端口的数据加载结构与RAM的写入周期类似,直接与多数12位系统或更宽的总线系统接口。当WR和CS线路处于逻辑低电平时,输入数据寄存器透明。这样,直接无缓冲数据可以直接流向由DAC A/DAC B控制输入选择的DAC输出端。

特点和优势

  • 2个匹配12位DAC集成于单个芯片之中
  • 采用0.3" 24引脚DIP窄体封装
  • 直接并行加载所有12位数据,提高数据吞吐量
  • 12位端点线性度(±1/2 LSB全温度范围)
  • 2个DAC均具有片内锁存器
  • +5V至+15V单电源供电
  • DAC间匹配达到0.2%(典型值)
  • 四象限乘法
  • 提高的防静电能力
  • 提供裸片形式

DAC8221 功能框图

类似产品

  • AD5405 双通道、12-Bit、高带宽、乘法DAC,内置四象限电阻和并行接口
  • AD5415 双通道、12-Bit、高带宽、乘法DAC,内置四象限电阻和串行接口
  • AD5447 双通道、12-Bit、高带宽、并行接口乘法DAC
  • AD5449 双通道、12-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
DAC8221: Dual 12-Bit Buffered Multiplying CMOS D/A Converter Data Sheet  (Rev B, 10/2002) (pdf, 597 kB) 产品数据手册 PDF
DAC8221: Military Data Sheet  (Rev B, 11/2001) (pdf) 产品数据手册 PDF
DAC8221: Military Data Sheet  (Rev B, 11/2001) (pdf) 产品数据手册 PDF
AN-254: Add Programmable Gain, Attenuation  (pdf, 97 kB)
Simple CMOS Multiplying DAC Circuit Provides Digital Control of Gain and Attenuation of Analog Signal
应用笔记 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

DAC8221 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-8967101LA 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 24 工业 Tube, 15 $ 103.28 $ 93.35 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC8221AW/883C 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 24 工业 Tube, 15 $ 103.28 $ 93.35 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC8221FP 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 Tube, 15 $ 20.30 $ 20.30 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC8221FPZ 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 Tube, 15 $ 18.49 $ 18.49 Y  材料信息 查看PCN 订购
DAC8221FSZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 Tube, 31 $ 24.08 $ 21.78 Y  材料信息 查看PCN 订购
DAC8221GP 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 Tube, 15 $ 30.66 $ 30.66 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC8221GPZ 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 Tube, 15 $ 29.32 $ 29.32 Y  材料信息 查看PCN 订购