content here.
content here.

数据模式发生器(DPG)高速DAC评估平台

数据模式发生器(DPG)是一种台式仪器,用于将矢量驱动至ADI的高速数模转换器中。DPG通过USB与PC相连,用户可以从PC下载矢量至DPG的内部存储器。下载完成后,便可向特定DAC附带的评估板以全速演示该矢量。这种方法允许利用通用或自定义产生的测试数据快速评估DAC。

DPG2:

DPG2

特性:

  • CMOS和LVDS电气标准,数据速率最高可达1.2 GSPS x 32位 = 38.4Gbps (LVDS)
  • 2个16位通道(CMOS和LVDS模式下)
  • 512 MB片上RAM,支持每个通道最高1.34亿样本
  • 支持交错式数据流
  • 高速矢量下载

文档:

DPG2 用户指南 对DPG2有详细说明。这是一份在线PDF文档,“DPG套件文档”(随DAC软件套件一同安装)中也包含该文档。

订购代码:

HSC-DAC-DPG-BZ

询价:
如果要求报价,请填写询价单

DPG问答/支持



DPG1:

欲了解有关旧款DPG1产品的信息,请访问DPG1页面



DAC软件套件:

DAC软件套件含有运行DPG2所需的全部软件。套件中包括:

  • DPGDownloader:用于产生简单的矢量,并将保存的矢量下载至DPG2的图形界面。
  • VisualAnalog接口:允许在VisualAnalog内直接下载矢量至DPG2。
  • Matlab接口:直接从Matlab下载矢量至DPG2。
  • LabVIEW接口:在LabVIEW 7和8.5内控制和下载矢量。
  • USB驱动程序:带USB接口的DPG2和高速DAC评估板的驱动程序。

系统要求:

  • Windows® XP(推荐SP2)或Windows® Vista PC
  • USB 2.0端口
  • Microsoft .NET Framework 3.5(如未安装,将在软件安装过程中安装)
  • 美国国家仪器公司的NI-VISA 4.3(如未安装,将在软件安装过程中安装)

安装:

DAC软件套件提供两个版本的安装程序。“完全安装程序”含有在新机器上安装套件所需的全部必备程序。如果您从未安装套件,建议下载此版本。不过,该版本比较大。

如果您已安装该套件的较旧版本,则计算机中已装有必备程序。如需升级,您可以下载小得多的“最小安装程序”。

安装指南在这里

下载:

下载完全安装程序(版本:1.1.3323.32786,更新日期:2/5/2009)(exe, 174 MB)
下载 最小安装程序 (版本:1.1.3323.32786,更新日期:2/5/2009)(exe, 15.9 MB)

文档:

DPG 套件文档 含有与DPG2进行通信的各种软件接口的相关文档。

DPG问答/支持


评估板软件

各评估板光盘中的软件也可以下载。


Evaluation Board Compatibility

Data Input Type Product Number Eval Board for DPG1 DPG2 DPG2 Adpator
CMOS AD9117/AD9116/AD9115/AD9114 AD911x-EBZ With Adapter Contact DPG Support
CMOS AD9707/AD9706/AD9705/AD9704 AD970x-EBZ With Adapter Adapter + Ribbon Cable
CMOS AD9717/AD9716/AD9715/AD9714 AD971x-EBZ With Adapter Contact DPG Support
LVDS AD9736/AD9735/AD9734 AD973x-EBZ AD973x-DPG2-EBZ --
LVDS AD9739 None AD9739-EBZ None required
CMOS AD9747/AD9746/AD9745/AD9743/AD9741 AD9747-EBZ With Adapter Contact DPG Support
LVDS AD9783/AD9781/AD9780 AD9783-EBZ Not Yet --
LVDS or CMOS AD9789 -- AD9789-EBZ None required
CMOS AD9863/AD9862/AD9861/AD9860 AD986x-EBZ Not Yet --
CMOS AD9779/AD9779A/AD9778/AD9778A/AD9776/AD9776A AD977x-EBZ
AD9779AMOD-EBZ
With Adapter DPGB-CMOS-ADP
CMOS AD9788/AD9787/AD9785 AD978x-EBZ
AD9788MOD-EBZ
With Adapter DPGB-CMOS-ADP

返回顶部