添加到信号链设计器

AD5696:  内置I2C接口的四通道、16位nanoDAC+™

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD5696属于nanoDAC+™系列产品,是一款低功耗、四通道、16位缓冲电压输出DAC。该器件内置增益选择引脚,满量程输出为0V至VREF(增益 = 1)或0V至2VREF(增益 = 2)。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,并具有小于0.1% FSR的增益误差和1.5 mV的失调误差性能。提供3 mm × 3 mm LFCSP和TSSOP封装。

D5696还内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,直到执行一次有效的写操作为止。该器件具有各通道独立掉电特性,在掉电模式下,器件在3 V时的功耗降至4 µA。

AD5696采用多功能双线式串行接口,时钟速率最高达400 kHz,包含一个为1.8 V/3 V/5 V逻辑电平准备的VLOGIC 引脚。

产品特色
  • 高相对精度(INL):±2 LSB(最大值)
  • 出色的直流性能:
    1. 总不可调整误差:±0.1% FSR(最大值)
    2. 失调误差:±1.5 mV(最大值)
    3. 增益误差:±0.1% FSR(最大值)
  • 两种封装选择:3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP和16引脚TSSOP
应用
  • 数字增益和失调电压调整
  • 可编程衰减器
  • 过程控制(PLC I/O卡)
  • 工业自动化
  • 数据采集系统

特点和优势

  • 高相对精度(INL):16位时最大±2 LSB
  • 小型封装:3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP
  • 总不可调整误差(TUE):±0.1% FSR(最大值)
  • 失调误差:±1.5 mV(最大值)
  • 增益误差:±0.1% FSR(最大值)
  • 高驱动能力:20 mA,0.5 V(供电轨)
  • 用户可选增益:1或2(GAIN引脚)
  • 复位到零电平或中间电平(RSTSEL引脚)
  • 1.8 V逻辑兼容
  • 低毛刺:0.5 nV-s
  • 400 kHz I2C兼容型串行接口
  • 鲁棒的HBM(额定值为3.5 kV)和FICDM ESD(额定值为1.5 kV)性能
  • 低功耗:1.8 mW (3 V)
  • 2.7 V至5.5 V电源供电
  • 温度范围:−40°C至+105°C

AD5696 功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5696R IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS
AD5696R - Microcontroller No-OS Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5696 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5696ACPZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 7.86 Y  材料信息 通知我 订购
AD5696ARUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 9.25 $ 7.86 Y  材料信息 通知我 订购
AD5696ARUZ-RL7 产品状态: 量产 TSSOP 4.4 MM 16 工业 Reel, 1000 - $ 7.86 Y  材料信息 通知我 订购
AD5696BCPZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 9.04 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD5696BRUZ 产品状态: 量产 TSSOP 4.4 MM 16 工业 Tube, 96 $ 10.64 $ 9.04 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD5696BRUZ-RL7 产品状态: 量产 TSSOP 4.4 MM 16 工业 Reel, 1000 - $ 9.04 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5696R评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5696RSDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭