添加到信号链设计器

AD567:  12位电流输出、微处理器兼容型DAC

产品详情

AD567是一款完整的高速12位单芯片数模转换器,内置一个高稳定性嵌入式齐纳基准电压源和一个双缓冲输入锁存器。该转换器采用12个精密、高速、双极性电流导引开关和一个经激光调整的薄膜电阻网络,可提供快速建立时间和高精度特性。

微处理器兼容性通过片内双缓冲锁存器实现。输入锁存器能够与4位、8位、12位或16位总线直接接口。因此,第一级锁存器的12位数据可以传输至第二级锁存器,避免产生杂散模拟输出值。锁存器可以响应100 ns的短选通脉冲,因而可以与现有最快的微处理器配合使用。

AD567拥有如此全面的功能与高性能,是采用先进的开关设计、高速双极性制造工艺和成熟的激光晶圆调整技术(LWT)的结果。该器件在晶圆阶段进行调整,25°C时最大线性误差为±1/4 LSB(K级),整个工作温度范围内的线性误差为±1/2 LSB。

芯片的表面下(嵌入式)齐纳二极管提供一个低噪声基准电压源,其长期稳定性和温度漂移特性堪比最佳的分立式基准电压二极管。激光调整工艺可提供出色的线性度,同时也用于调整基准电压源的绝对值及其温度系数。因此,AD567具有宽温度范围性能,最大线性误差为±1/2 LSB,并且可以在整个温度范围内保证单调性。满量程增益温度系数典型值为10 ppm/°C。

AD567按性能分为三个等级。AD567J和AD567K的额定工作温度范围为0°C至+70°C,采用28引脚密封陶瓷DIP或28引脚注塑DIP封装(N封装)。AD567S的额定温度范围为-55°C至+125°C,采用陶瓷封装。

数据手册,Rev. A,1/83

特点和优势

  • 单芯片结构
  • 双缓冲锁存器支持兼容8位微处理器
  • 快速建立时间:500 ns(最大值,至±1/2 LSB)
  • 片内集成高稳定性嵌入式齐纳基准电压源
  • 整个温度范围内保证单调性
  • 整个温度范围内保证线性度:1/2 LSB(最大值,AD567K)
  • 保证工作电压:±12 V或±15 V
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD567: Microprocessor Compatible 12-Bit D/A Converter Data Sheet (Rev A, 01/1983) (pdf) 产品数据手册 PDF
AD567: Military Data Sheet  (Rev B, 01/1989) (pdf) 产品数据手册 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD567 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-8780101XA 产品状态: 量产 S/B OR B/B CERAMIC DIP 28 军用 Tube, 13 $ 196.11 $ 177.28 N  材料信息 查看PCN 订购
AD567JD 产品状态: 量产 S/B OR B/B CERAMIC DIP 28 商业 Tube, 13 $ 37.69 $ 34.06 N  材料信息 查看PCN 订购
AD567KD 产品状态: 量产 S/B OR B/B CERAMIC DIP 28 商业 Tube, 13 $ 60.91 $ 55.05 N  材料信息 查看PCN 订购
AD567SD 产品状态: 量产 S/B OR B/B CERAMIC DIP 28 军用 Tube, 13 $ 159.14 $ 159.14 N  材料信息 查看PCN 订购
AD567SD/883B 产品状态: 量产 S/B OR B/B CERAMIC DIP 28 军用 Tube, 13 $ 201.87 $ 182.50 N  材料信息 查看PCN 订购