AD5311R:  10位 nanoDAC、I2C 接口以及2 ppm/°C 片内基准电压源

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD5310R/AD5311R属于 nanoDAC™ 系列,分别是低功耗、单通道、10 位缓冲电压输出DAC。该器件内置一个2.5 V、2 ppm/°C内部基准电压源。输出范围可以通过编程设置为0 V至VREF 或 0 V 至 2 ×VREF。采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。采用10引脚MSOP封装。

AD5310R/AD5311R还内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至零电平并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外器件具有掉电特性,在掉电模式下,器件在5 V时的功耗降至2 μA。

AD5310R/AD5311R采用多功能SPI或I2C 接口,包含一个异步复位引脚和一个 VLOGIC 引脚,可兼容1.8 V。

产品特色

  1. 高相对精度(INL)。
    ±0.5 LSB(最大值)。
  2. 低漂移2.5 V片内基准电压源。
    最大温度系数为5 ppm/°C。

应用

  • 过程控制
  • 数据采集系统
  • 数字增益和失调电压调整
  • 可编程电压源
  • 光学模块

特点和优势

  • 高相对精度(INL):
    ±0.5 LSB(最大值)
  • 低漂移2.5 V基准电压源:
    2 ppm/°C(典型值)
  • 可选输出范围:
    2.5 V或5 V
  • 总不可调整误差(TUE):0.06% FSR(最大值)
    失调误差:±1.5 mV(最大值)
    增益误差:±0.05 % FSR(最大值)
  • 低毛刺:0.1 nV-sec
  • 高驱动能力:20 mA
  • 低功耗:1.2 mW (3.3 V)
  • 独立逻辑电源:
    1.8 V至5.5 V
  • 宽工作温度范围:-40℃至+105℃
  • 稳定的4 kV ESD保护

AD5311R功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5311R 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5311RBRMZ 产品状态: 量产 MICRO SOIC 10 工业 Tube, 50 $ 1.52 $ 1.29 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD5311RBRMZ-RL7 产品状态: 量产 MICRO SOIC 10 工业 Reel, 1000 - $ 1.29 Y  材料信息 通知我 订购 样片