添加到信号链设计器

AD5764:  完整的四通道、16位、高精度、串行输入、双极性电压输出DAC

产品详情

新的替代产品 新设计:
-- AD5764R 四通道、16位、1LSB INL、双极性电压输出DAC、内置基准电压源
-- AD5754R完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC、内置基准电压源
-- AD5754 完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC

AD5764是一款四通道、16位、串行输入、双极性输出DAC,工作电压范围为±11.4 V至±16.5 V。标称满量程输出范围为±10 V。该器件内置输出放大器、基准电压缓冲器以及专有上电/断电控制电路。还有一个数字I/O端口,可通过串行接口进行编程。每个通道均配有数字失调与增益调整寄存器。

AD5764是一款高性能转换器,单调,积分非线性(INL)为±1 LSB,噪声很低,建立时间为10 μs。上电期间,当电源电压变化时,VOUTx通过一个低阻抗路径箝位在0 V。

AD5764采用串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容。利用双缓冲,所有DAC可实现同时更新。输入编码可以通过编程设置为二进制补码或偏移二进制格式。异步清零功能可将所有数据寄存器清零至双极性零或零电平,具体取决于所用编码方式。AD5764是闭环伺服控制和开环控制应用的理想之选。它采用32引脚TQFP封装,保证温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。功能框图参见图1。

应用
- 工业自动化
- 开环/闭环伺服控制
- 过程控制
- 数据采集系统
- 自动测试设备
- 汽车测试与测量
- 高精度仪器仪表

特点和优势

  • 提供中文数据手册
  • 完整的四通道、16位数模转换器(DAC)
  • 可编程输出范围:±10 V、±10.2564 V或±10.5263 V
  • 积分非线性(INL)误差:±1 LSB(最大值);
    差分非线性(DNL)误差:±1 LSB(最大值)
  • 低噪声:60 nV/√Hz
  • 建立时间:10 μs(最大值)
  • 集成基准电压缓冲器
  • 上电/掉电期间输出受控
  • 可编程短路保护
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载AD5764-EP数据手册 (pdf)
  • 扩展温度范围: −55°C至+105°C
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供

AD5764 功能框图

类似产品

同时请参考类似产品:
AD5764R是一款完整的四通道、16位、高精度、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC,采用32引脚LQTP封装
AD5754R是一款完整的四通道、16位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC,采用24引脚TSSOP-EP封装
AD5754是一款完整的四通道、16位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC,采用24引脚TSSOP-EP封装

该系列其他产品概览

欲全面了解AD57X2和AD57X4系列产品,请查看 多通道双极性系列AD57X2和AD57X4选型指南

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5764:完整的四通道、16位、高精度、串行输入、双极性电压输出DAC 数据手册 (Rev D, 08/2010) (pdf, 675 kB) 产品数据手册 PDF
AD5764: Complete Quad, 16-Bit, High Accuracy, Serial Input, Bipolar Voltage Output DAC Data Sheet (Rev F, 09/2011) (pdf, 713 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0006  (pdf, 84 kB)
利用AD5764 DAC实现高精度、双极性电压输出数模转换
Circuit Note PDF
Designing DACs into Precision Industrial 10-V Applications
by Brendan Cronin, Analog Devices, Inc. (PlanetAnalog, 3/23/2006)
技术文章 HTML
Selection Guide for Multi-channel Bipolar Family AD57X2 & AD57X4 产品选型指南 HTML
ADI Launches Multi-Channel DAC Line
(eeProduct Center, 2/6/2007)
产品评述 HTML
Multichannel DACs Shrink into TSSOPs
(Electronics Talk, 2/8/2007)
产品评述 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
Leading Inside Advertorials: A Whole New Value Equation for Industrial Designs  (pdf, 157 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5764 IIO Quad-Channel DAC Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

配套产品


推荐AD5764使用的基准电压源

  • 针对精密、高精度设计,推荐使用 ADR435ADR02
  • 针对精密、高精度和输出调整设计,推荐使用 ADR431ADR425
  • 针对低噪声、微功耗设计,推荐使用 ADR395
  • 针对精密、低压差、低成本设计,推荐使用 REF192
推荐AD5764使用的数字隔离器
  • 针对过程控制应用,推荐使用 ADuM1401 iCoupler。
  • 针对成本敏感型设计,推荐使用 ADuM7441
  • 针对集成隔离电源的数字隔离器,建议使用ADuM5401
  • 针对医疗保健和工业控制中的隔离USB设计,推荐使用 ADuM4160
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5764 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5764ASUZ 产品状态: 量产 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) 32 工业 Tray, 250 $ 27.63 $ 22.65 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5764ASUZ-REEL7 产品状态: 量产 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) 32 工业 Reel, 500 - $ 22.65 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5764BSUZ 产品状态: 量产 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) 32 工业 Tray, 250 $ 32.08 $ 26.29 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5764BSUZ-REEL7 产品状态: 量产 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) 32 工业 Reel, 500 - $ 26.29 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5764CSUZ 产品状态: 量产 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) 32 工业 Tray, 250 $ 35.29 $ 28.92 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5764CSUZ-REEL7 产品状态: 量产 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) 32 工业 Reel, 500 - $ 28.92 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5764SSUZ-EP-RL7 产品状态: 量产 TQFP 1.0 MM 32 工业 Reel, 500 - $ 32.00 Y  材料信息 通知我 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5764 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5764EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board for the AD576X Family $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭