添加到信号链设计器

AD5623R:  双通道、12位nanoDAC®,内置5 PPM/°C片内基准电压源

产品详情

AD5623R/AD5643R/AD5663R均属于nanoDAC®系列,分别是低功耗、双通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。

这些器件均内置一个片内基准电压源。AD5623R-3/AD5643R-3/AD5663R-3内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD5623R-5/ AD5643R-5/AD5663R-5内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。所有器件均可以采用2.7 V至5.5 V单电源供电。对DAC执行写操作将打开内部基准电压源。

上述器件均内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至480 nA,并提供软件可选输出负载。

在正常工作模式下,该器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。

AD5623R/AD5643R/AD5663R采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。

产品特色

  1. 双通道、12/14/16位DAC。
  2. 1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源。
  3. 提供10引脚MSOP和3 mm × 3 mm、10引脚LFCSP两种封装。
  4. 低功耗;3 V时典型功耗为0.6 mW,5 V时为1.25 mW。
  5. 建立时间(最大值):4.5 μs。

应用

  • 过程控制
  • 数据采集系统
  • 便携式电池供电仪表
  • 数字增益和失调电压调整
  • 可编程电压源和电流源
  • 可编程衰减器
  • 特点和优势

    • 低功耗,最小的引脚兼容、双通道nanoDAC
      AD5663R: 16位
      AD5643R: 14位
      AD5623R: 12位
    • 用户可选外部或内部基准电压,默认使用外部基准电压,1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源
    • 10引脚MSOP和3 mm × 3 mm、LFCSP封装
    • 2.7 V至5.5 V电源供电
    • 通过设计保证单调性
    • 上电复位至零电平
    • 各通道独立关断
    • 串行接口,时钟速率最高达50 MHz
    • 硬件LDACCLR功能

    AD5623R功能框图

    类似产品

    • AD5025: 全精度、12位 Vout nanoDAC®,SPI接口,2.7 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装
    • AD5045: 全精度、14位 Vout nanoDAC®,SPI接口,2.7 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装
    • AD5065: 全精度、16位 Vout nanoDAC®,SPI接口,2.7 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装

    More

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD5623R 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD5623RACPZ-5REEL7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 2.14 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD5623RARMZ-5 产品状态: 最后订购时间 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 2.52 $ 2.14 Y  材料信息 查看PDN 订购
    AD5623RARMZ-5REEL7 产品状态: 最后订购时间 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 2.14 Y  材料信息 查看PDN 订购
    AD5623RBCPZ-3R2 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 250 $ 2.96 $ 2.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD5623RBCPZ-3REEL7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 2.52 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD5623RBCPZ-5REEL7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 $ 2.96 $ 2.52 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD5623RBRMZ-3 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 2.96 $ 2.52 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD5623RBRMZ-3REEL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 2.52 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD5623RBRMZ-5 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 2.96 $ 2.52 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD5623RBRMZ-5REEL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 2.52 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD5623RSRMZ-EP-5R7 产品状态: 量产 MICRO SOIC 10 军用 Reel, 1000 - - Y  材料信息 通知我 订购 样片
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD5663R 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-AD5663REBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭