添加到信号链设计器

ADAU1966:  16通道118DB SNR差分输出、192 KHZ、24位DAC

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADAU1966是一款高性能、单芯片DAC,内置16个数模转换器(DAC),提供差分输出,采用ADI公司的多位Σ-Δ专利架构。它具有一个SPI/I2C端口,微控制器利用该端口可以调整音量和许多其它参数。ADAU1966采用2.5 V数字和3.3V或5V模拟电源供电,内置线性稳压器,可从模拟电源电压产生数字电源电压。ADAU1966采用80引脚LQFP封装。

ADAU1966设计用于低EMI环境,系统架构和电路设计架构均明显体现了这一点。它利用片上PLL从外部LR(帧)时钟、MCLK或外部晶振获得主时钟,因而无需独立的高频主时钟,并且也可以结合位时钟使用。DAC设计采用ADI公司最新的连续时间架构,使电磁辐射进一步降低。通过使用2.5 V数字电源,功耗达到最小,数字波形幅度更小,辐射也进一步降低。

应用
- 汽车音频系统
- 家庭影院系统
- 数字音效处理器

特点和优势

  • PLL产生的主时钟或直接主时钟
  • 低电磁辐射设计
  • DAC动态范围和SNR:118 dB
  • THD + N:-98 dB
  • 2.5V数字和3.3V或5 V 模拟IO电源
  • 总静态功耗:232mW (AVDD=3.3V)
  • 线性调节器驱动器,可产生数字电源
  • 支持24位和32 kHz至192 kHz采样速率
  • 低延时192kHz采样速率模式
  • DAC差分输出
  • 对数音量控制,具有自动缓升功能
  • 温度传感器数字读取精度达+/- 3˚C
  • SPI与I2C可控,可提高灵活性
  • 软件可控无杂音静音功能

ADAU1966 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADAU1966: 16-Channel High Performance Differential Output, 192 kHz, 24-Bit DAC Data Sheet (Rev C, 03/2013) (pdf, 2608 kB) 产品数据手册 PDF
UG-416: Evaluating the ADAU1966 High Performance, Low Power, Multibit Sigma-Delta DAC  (pdf, 1394 kB) 用户指导 PDF
ADI公司推出16通道音频DAC (16 十二月 2011) 新闻发布 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADAU1966 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS
Automated Register Window Builder 软件模块 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADAU1966 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADAU1966WBSTZ 产品状态: 量产 80 ld LQFP (14x14mm) 80 汽车级 Tray, 90 $ 7.20 $ 6.51 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADAU1966WBSTZRL 产品状态: 量产 80 ld LQFP (14x14mm) 80 汽车级 Reel, 1000 - $ 6.51 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADAU1966 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADAU1966Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 549.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭