ADI推出提供低抖动的时钟缓冲器和分频器

ADI最近发布了一款时钟缓冲器和分频器IC(集成电路)AD9508,该电路结合了高速、极低抖动(12 kHz至20 MHz频段为41 fs)及可选分频功能。

中国,北京 (2013年02月21日) - Analog Devices, Inc.(NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近发布了一款时钟缓冲器和分频器IC(集成电路)AD9508,该电路结合了高速、极低抖动(12 kHz至20 MHz频段为41 fs)及可选分频功能。该1.65 GHz 时钟缓冲器设计用于要求具有最佳SNR(信噪比)性能的超高速数据转换的通信、仪器仪表、防务和航空航天设备。该器件包括四个带总线可编程分频(最大整数为1024)和相位延迟的专用输出分频器及自动同步功能。分频器还具有在系统上电时进行硬连线编程的引脚绑定功能。AD9508最高支持四个差分输出、或八个单端输出以及三种逻辑电平:LVDS (1.65 GHz)、HSTL (1.65 GHz)及CMOS (250 MHz)。

AD9508 1.65 GHz时钟缓冲器和分频器主要特性

  • HSTL输出模式下的RMS抖动:
    • 41 fs @ 622.08 MHz (12 kHz至20 MHz)
    • 72 fs @ 622.08 MHZ (20 kHz至80 MHz)
  • 分频器引脚绑定分频系数为1、2、4、8或16
  • 输出:4 LVDS或HSTL;8个单端CMOS
  • 输出间偏斜:<48 ps (LVDS)
  • 电源电压:2.5 V/3.3 V

供货、报价与配套产品

产品 供货 温度范围 千片订量报价 封装
AD9508 现在 -40°C 至 85°C $4.25/片 24引脚LFCSP


AD9508时钟缓冲器/分频器是ADI时钟发生器和高速 数据转换器 产品组合的补充器件。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

EngineerZone 是ADI公司的注册商标。

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
400 6100 006
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭