ADI推出集成复杂波形生成功能的DAC

ADI的四通道12位AD9106和单通道14位AD9102 DAC均为单芯片产品,可减少元器件数目并简化需要重复产生复杂波形的应用

中国,北京 (2012年12月14日) - Analog Devices,Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,最近发布了四通道、12位/单通道、14位的180 MSPS波形发生器AD9106/AD9102,均片内集成静态随机存取存储器(SRAM)和直接数字频率合成器(DDS),用于复杂波形生成。ADI最新的DAC可产生诸如超声传感器激励、医疗仪器、便携式仪器仪表、信号发生器和任意波形发生器等应用所需的高速、高动态范围、多通道复杂波形。

  • 查看 AD9106 AD9102 DAC产品页面、申请样片和下载数据手册

片内DDS的最高工作频率为180 MHz,集成24位调谐字,支持10.8 Hz/LSB(最低有效位)的频率分辨率,所有DAC均提供单频输出以及独立可编程相移输出。模式数据可包含直接生成的SRAM存储波形、SRAM调幅DDS输出或来自SRAM的DDS频率调谐字,具有线性调频或频移键控(FSK)调制能力。内部模式控制状态机可让用户对所有DAC的模式周期、每个DAC通道信号输出的周期内起始延迟、以及模式的重复率进行编程。串行外设接口(SPI)用于配置数字波形发生器,并将模式载入到SRAM。

AD9106/AD9102 DAC波形发生器的特性:

  • 片内4,096字模式存储器
  • 片内24位调谐字DDS
  • 休眠模式功耗:< 5 mW (3.3 V)
  • 电源电压:1.8 V至3.3 V
  • SFDR(至奈奎斯特频率):
    • 86 dBc @ (1 MHz输出)
    • 85 dBc @ (10 MHz输出)
  • 相位噪声:−140 dBc/Hz(1 kHz偏移、180 MSPS、8 mA)
  • 差分电流输出:8 mA(最大值,3.3 V)

报价、供货与配套产品报价、供货与配套产品

产品 样片供货 量产 分辨率 (位) 通道 采样速率 (MSPS) 千片订量报价 封装
AD9106 现在 现在 12 4 180 $15.00 美元/片 32引脚、5x5mm LFCSP
AD9102 现在 2013年1月 14 1 180 $12.35 美元/片 32引脚、5x5mm LFCSP

配套器件包括ADI的低噪声、低失真运算放大器ADA4817;低噪声差分放大器AD8129;以及低抖动时钟分配IC AD9514。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

* Analog Devices, Inc.引領全球資料轉換器市場,根據行業分析公司Databeans , Inc. 提供的市場分析報告《2011 資料轉換器》,ADI 公司佔據全球資料轉換器市場份額的48% 。超過排名其後的8個競爭對手的市場份額之和。

欲訂閱ADI公司的每月技術雜誌Analog Dialogue(類比對話),請造訪:http://www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
400 6100 006
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭