混合信号数字预失真(MSDPD)平台

        目前,数字预失真技术已成为提高功率放大器效率的主流技术,广泛应用于移动通信系统。传统的3G空中接口LDMOS功率放大器的效率只有15%左右,使用数字预失真技术可将效率提高到45%左右,可以为庞大的基站网络节省非常可观的成本。

        ADI提供的高性能数字预失真平台包括了发射链路和预失真接收链路,主要器件有:

时钟和本振
  • ADF4002: 鉴相器/PLL频率合成器
  • AD9516: 14路输出时钟发生器
  • ADF4351: 集成VCO的宽带频率合成器
  • ADF4350: 集成VCO的宽带频率合成器

  • 发射链路
  • AD9122: 双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器
  • ADL5375: 400 MHZ至6 GHZ宽带正交调制器
  • ADL5541: 射频/中频( RF/IF)增益模块,工作频率50 MHz至6 GHz,增益15 dB
  • AD5611: 10位nanoDAC®数模转换器
  • ADL5320: 400 MHz至2700 MHz ¼ W RF驱动器放大器

  • 预失真接收链路
  • ADL5365: 1200 MHz至2500 MHz平衡混频器,内置高端本振(LO)缓冲器和RF巴伦
  • ADL5367: 900 MHz平衡混频器,内置高端本振(LO)缓冲器和RF巴伦
  • AD8375: 超低失真IF VGA
  • AD9434: 12位、370 MSPS/500 MSPS模数转换器
  • AD6641: 250 MHz带宽DPD观测接收机

  •         如有任何问题,请联系ADI亚洲技术支持中心。


     
    参考设计电路板实物图
    电路板实物图
     
    参考设计电路板实物图
    测试连接图
    详细资料下载
    完整资料包含以下内容:
    1. 用户手册
    2. 原理图及PCB layout
    3. MSDPD配置软件
     
    其他相关工具下载
    SPIController
     
     
    系统框图   MSDPD的配置软件界面
    参考设计硬件设计介绍   参考设计软件概览
    1. 两种数据接口版本,可直接与Xilinx FMC或Altera HSMC评估板相连
    2. 支持40MHz以上发射信号带宽
    3. 可选择的发射RF频率范围700MHz~2.7GHz
    4. 16比特I/Q数据到+15~+24dBm的RF输出,10~20dB增益控制
    5. 完整的时钟频率合成,可接受SERDES网络恢复时钟作为参考
    6. 完整的本振频率合成器
    7. 预失真接收链路使用了12比特500MSPS的ADC
     
    1. MSDPD Dashboard软件需要与SPIController配合使用
    2. 可设置频率合成芯片的参考和输出频率从而确定本振频率
    3. 可通过时钟芯片设置DAC的系统时钟频率和ADC采样频率
    4. 可调节AD9122的I、Q幅度和相位,减小系统正交失配
    5. 可通过AD5611调整发射功率

         
     
    ADI参考设计
    更多参考设计
    访问ADI参考设计精选 ADI参考设计精选
    其他资源
    •   ADI公司最新新闻
    •   访问ADI官方新浪微博


    * 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下, 随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责任。
    沪ICP备09046653号
    提供意见反馈 X
    content here.
    content here.

    提供意见反馈

    关闭