基于ADSP-BF592的低成本车道偏离告警解决方案

        先进的驾驶系统(Advanced Driver Assistance Systems)简称ADAS,是利用安装于车上各式各样的传感器,在第一时间收集车内的环境数据,进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理, 从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险。

        ADAS的组成架构非常广泛,车道偏离告警是其中的一个部分。本参考设计提供的是基于ADSP-BF592的低成本、低功耗车道偏离告警解决方案。采用前置摄像头作为主传感器,利用基于ADSP-BF592进行图像数据处理,实现对车道的识别和跟踪,当车辆偏离车道的时候,系统会给出告警,从而帮助避免因司机疲劳或注意力不集中导致的危险。

        * 如有任何问题,或您在开发过程中需要完整文档及程序,可直接联系ADI分销商,或联系ADI亚洲技术支持中心。热线电话400-6100-006,或发送电子邮件至china.support@analog.com


 
参考设计电路板实物图及应用示意图
电路板实物图及应用示意图
 
详细资料下载
完整资料包含以下内容:
原理图及PCB文件
 
 
硬件设计介绍   系统连接
参考设计硬件设计介绍   参考设计系统连接
1. 低成本
2. 低功耗
3. 小尺寸
4. 高集成度的DSP处理器和数字摄像头模块
5. 充分利用ADSP-BF592内部资源,无需外部RAM
 
1. 车上12V电源
2. 仪表盘
3. 转向开关信号
4. 车速传感器信号
5. LDW系统(参考设计电路板)
6. 蜂鸣器
7. CAN总线
     
 
ADI参考设计
更多参考设计
访问ADI参考设计精选 ADI参考设计精选
视频演示 更多>>
基于ADSP-BF592的低成本车道
偏离告警解决方案
   其他资源
•   ADI公司最新新闻
•   访问ADI官方新浪微博


* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下, 随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责任。

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭