基于ADV7623的HDMI收发器方案

        当今,大屏幕HDTV(高清电视)已获得消费者的广泛认可,人们都在添置各种电子设备以完善他们的家庭影院系统。HDMI收发器能够帮助系统设计人员降低家庭影院系统的设计成本和难度,并提供最新HDMI特性满足消费者的视听体验需求。
        ADV7623是一款高性能4输入单输出高清多媒体接口(HDMI)收发器,集成了带有数字音频输入和输出的HDMI接收器和发射器,可灵活提取和插入音频。
        • 支持HDMI1.4标准:音频回传通道(ARC);支持三维电视内容类型位与CEC1.4兼容片
        • 所有HDMI端口均支持Xpressview快速切换
        • 基于字符和图标的OSD(屏幕显示)
        • 高宽带数字内容保护(HDCP1.4)
        • 支持HDCP中继器
        • 225MHz HDMI接收和发射支持36/30/24位色深
        • 支持60HZ帧率下高达1600x1200分辨率的DVI RGB图像

        本参考设计是基于ADV7623的HDMI收发器方案,支持高达1600x1200@60Hz分辨率的DVI RGB图像。

* 此参考设计由AVNET提供,如您有任何疑问,可参见右侧联系信息直接与AVNET进行联系,或联系ADI亚洲技术支持中心。
点击右侧电子邮件地址可直接发送邮件。



 
ADV7623 HDMI 收发器参考设计电路板实物图
ADV7623 HDMI 收发器电路板实物图
ADV7623 HDMI 收发器参考设计产品购买
详细资料下载
完整资料包含以下内容:
1. 物料清单
2. 原理图及PCB文件
 
购买信息
您可以将此设计中的ADI主要产品加入购物车
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 订购相应产品
ADV7623 144 ld LQFP (20x20mm) 144 工业 Tray, 60 参考设计产品购买
 
 
硬件设计介绍   软件功能介绍
ADV7623 HDMI 收发器参考设计硬件设计介绍   • 读取HDMI接收方的EDID,修改后提供给HDMI的发送方,以建立视频和音频格式在发送方和接收方的匹配
• 控制HDCP的编解码
• 处理异常情况,比如插拔数据线等
• 控制音频的编解码,以及音频分离或嵌入HDMI数据流
• 以HDMI 四进一出芯片ADV7623为核心,搭配MCU和音频处理电路
• MCU控制EDID读取,音视频识别, HDCP解析流程控制
• 音频电路支持模拟和数字音频,既可以由HDMI数据流解析出音频输出,也可以将外部输入音频嵌入HDMI数据流通过HDMI端口输出
• ADV7623负责HDMI数据流的编解码,音频数据的分离与嵌入,DCP的编解码,提供EDID读取
 
     
 
ADI参考设计
更多参考设计
访问ADI参考设计精选 ADI参考设计精选
视频演示 更多>>
基于ADV7623的
HDMI收发器方案
   其他资源
•   ADI公司最新新闻
•   访问ADI官方新浪微博


* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下,随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责任。

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭