基于ADP1051的1/8砖电源模块

        本参考设计中的1/8砖电源模块是基于分布式电源开放标准联盟(DOSA)所定义的1/8砖电源标准来设计。该电源模块使用ADI公司ADP1051来控制输入到输出的能量转换。

        ADP1051是用于隔离式电源的带有PMBus接口的数字控制器。由于ADP1051的优秀性能,该1/8砖电源模块具有高可靠性、高效率、高集成度的特点。另外,本参考设计中还实现了一系列监控功能,比如PMbus中定义的IOUT_OC,VOUT_OV,OT,VOUT_UV,输入UVLO,反向电流保护,短路保护,等等。


*如有任何问题,请联系ADI亚洲技术支持中心,热线电话400-6100-006,或发送电子邮件至china.support@analog.com。


 
基于ADP1051的1/8砖电源模块电路板实物图
基于ADP1051的1/8砖电源模块电路板实物图
基于ADP1051的1/8砖电源模块参考设计产品购买
详细资料下载
基于ADP1051的1/8砖电源模块完整资料下载
完整资料包含以下内容:
1. 硬件设计文档(原理图、PCB及BOM)
2. 用户手册及测试文档
3. 用户接口软件
 
购买信息
您可以将此设计中的ADI主要产品加入购物车
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 订购相应产品
ADP1051 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工业 Reel, 1500 参考设计产品购买
 
 
硬件设计介绍   用户接口软件
ADP1051的1/8砖电源模块参考设计硬件设计介绍   ADP1051的1/8砖电源模块参考设计用户接口软件
• 标准1/8砖尺寸
• 高功率密度
• 完全数字控制
• 与 DOSA第二代1/8 砖数字接口兼容
• PMBus通信
• 用户接口软件(GUI)
• 过压、欠压、过流、过温保护
• 输入电压范围:36 V ~ 75 V
• 输出电压:12 V
• 最大输出电流:20 A
• 效率:94.5% (典型值,满载)
 
• 完全图形化界面交互
• 方便使用,无需任何程序代码
• 实时监控
• 快速调整功能
     
 
ADI参考设计
更多参考设计
访问ADI参考设计精选 ADI参考设计精选
   其他资源
•   1/8砖电源模块WIKI(英文)
•   ADI公司最新新闻
•   访问ADI官方新浪微博
•   在线购买


* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下,随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责任。

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭