加速度传感器ADXL345典型应用

        iMEMS半导体技术把微型机械结构与电子电路集成在同一颗芯片上。iMEMS加速度传感器就是利用这种技术,实现对单轴、双轴甚至三轴加速度进行测量并产生模拟或数字输出的传感器。iMEMS加速度传感器可以用来测量加速度,或者检测倾斜、冲击、振动等运动状态,帮助实现工业、医疗、通信、消费电子和汽车等领域中的多种应用。根据不同的应用,加速度传感器的测量范围从几g到几十g不等。数字输出的加速度传感器还会集成多种中断模式。这些特性可以为用户提供更加方便灵活的解决方案。
        本参考设计基于ADI公司的ADXL345,实现了加速度传感器的一系列典型应用,包括:计步器,闪信,硬盘跌落保护,人体跌倒保护,倾角测量,旋转检测,晃动检测,单击、双击检测以及其他智能检测功能和游戏控制功能,等等。

ADXL345:三轴数字输出iMEMS加速度传感器
±2,±4,±8,±16g可变的测量范围
最高13bit分辨率,固定的4mg/LSB灵敏度
3mm*5mm*1mm超小封装
23至140uA超低工作功耗,休眠状态功耗低至0.1uA
标准的I2C或SPI数字接口
32级FIFO存储
内置多种运动状态检测功能和灵活的中断方式

* 如有任何问题,请联系ADI亚洲技术支持中心,热线电话400-6100-006,或发送电子邮件至china.support@analog.com

 
ADXL345加速度传感器参考设计
电路板实物图
详细资料及软件下载
完整资料包含以下内容:
1. 用户手册:加速度传感器ADXL345典型应用
2. 演示软件安装文件
3. MCU固件文件
4. 硬件原理图及PCB layout
 
其他相关工具
ARMWSD- ADuC7xxx系列的串行端口下载器
 
 
硬件设计介绍   软件概览
ADXL345参考设计硬件   ADXL345参考设计软件
•  电路板通过PC的USB接口供电
•  PC通过UART接口对ADuC7026进行编程
•  ADuC7026与PC通过UART接口进行通信
•  电路板上有16颗LED用于显示和功能指示
  •  PC获得采样数据并对处理结果进行显示
•  软件实现多种应用功能
•  计步器
•  闪信
•  硬盘跌落保护
•  人体跌倒保护
•  倾角测量
•  旋转检测
•  晃动检测
•  单击、双击检测
•  其他智能检测功能和游戏控制功能等等
     
 
ADI参考设计
更多参考设计
访问ADI参考设计精选 ADI参考设计精选
其他资源
•   ADXL345产品详情
•   ADI公司最新新闻
•   访问ADI官方新浪微博

* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下, 随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责任。
沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭