基于ADE7878的三相电能表

        电能计量在庞大的能源系统中起到非常重要的作用。随着能源技术的不断发展,人们对能源计量越来越重视,精确测量消耗或产生的电能以及对电能质量监控的重要性日益提高。

        本设计采用ADI公司的高精度、三相电能测量芯片ADE7878进行电能计量,包括有功、无功和视在电能的计量。实现了电压、电流有效值测量,功率因数测量,以及电压跌落、过压和过流检测、相序检测等电能质量测量功能。

ADE7878特点和优势:
• 高精度,支持EN 50470-1、EN 50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22和IEC 62053-23标准
• 与三相、三线或四线(三角形或星形)及其它三相配置兼容
• 测量各相及整个系统的总(基波和谐波)有功/无功/视在功率和基波有功/无功功率
• 25°C时,在1000:1的动态范围内有功和无功功率误差小于0.1%
• 25°C时,在3000:1的动态范围内有功和无功功率误差小于0.2%
• 支持电流互感器和di/dt电流传感器

* 此参考设计由AVNET提供,如您有任何疑问,可参见右侧联系信息直接与AVNET进行联系,或联系ADI亚洲技术支持中心。
点击右侧电子邮件地址可直接发送邮件。



 
ADE7878参考设计实物图
实物图
详细资料及软件下载
完整资料包含以下内容:
1. 基于ADE7878的三相电能表使用手册
2. 硬件原理图及Gerber文件
 
 
硬件设计介绍  
ADE7878参考设计硬件介绍    
•  主要器件
     • ADE7878:三相、多功能电能计量芯片
     • ADM483E:±15 kV ESD保护、限摆率、5 V、RS-485收发器
•  精度可以达到0.2%
•  LCD显示
•  从测量电路取电为系统供电
•  3个独立的CF脉冲输出
 
     
 
ADI参考设计
更多参考设计
访问ADI参考设计精选 ADI参考设计精选
其他资源
•   ADI公司最新新闻
•   访问ADI官方新浪微博

* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下, 随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责任。
沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭