15通道锂电池管理模块

        48V及以下电压的锂电池单元在微混动汽车和工业储能中的应用率很高。系统由13至15个锂电池单体构成。由于锂电池固有特性,需要对该数量的电池单体进行精确监测,以保障系统安全性并提高电池效率和寿命。

        本参考设计实现了对15个锂电池单体的电压和温度监测,在保证信号监测精度的同时,提供了主监测电路和次级监测电路的架构,实现更高级别的系统保护。

        同时,本参考设计提供了模块化可扩展的板级架构,除主监测电路模块、次级监测电路模块、数据接口模块外,可扩展主动均衡电路等其他模块,方便系统原型开发。

        本参考设计中采用的主要芯片有:
        • AD7280A       6通道锂电池电压温度主监测芯片
        • AD8280         6通道锂电池电压温度次级监测芯片
        • ADuM5401    包含500mW供电隔离和4通道数据隔离的集成芯片
        • ADuM1201    2通道数据隔离芯片
        • ADuC7026    ARM7架构32-bit微处理器
        • AD8601         低成本高精度运算放大器

        * 如有任何问题,或您在开发过程中需要MCU固件文件,可直接联系ADI分销商,或联系ADI亚洲技术支持中心。热线电话400-6100-006,或发送电子邮件至china.support@analog.com


 
参考设计电路板实物图
电路板实物图
 
详细资料及软件下载
完整资料包含以下内容:
1. GUI软件安装文件
2. 原理图及PCB文件
3. 完整用户手册
 
 
硬件设计介绍   软件概览
参考设计硬件设计介绍   参考设软件概览
• 支持4~15通道电池电压输入,多至15通道电池温度输出
• 主监测电路及次级监测电路
• 板载15通道被动均衡电路,放电电流100mA;可扩展15通道主动均衡
• 前级测量电路与微处理器电路由隔离电路作电气隔离
• +/-1.6mV typ. 电压测量精度,+/-1°C温度测量精度
• 支持USB通讯和CAN总线通讯。CAN通讯模式下,支持多模块级联
• 工作温度:-40°C~+105°C
 
• PC端GUI支持USB通讯或CAN总线通讯
• 提供CAN通讯协议,用户可采用其他CAN工具进行通讯评估
• 实时显示所有通道电压数据、温度数据、报警状态
• 配置采样方式、均衡通道、报警方式、报警阈值等系统参数
     
 
ADI参考设计
更多参考设计
访问ADI参考设计精选 ADI参考设计精选
   其他资源
•   ADI公司最新新闻
•   访问ADI官方新浪微博


* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下, 随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责任。

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭