在现代配电自动化系统中,越来越多的智能电子设备用于监控电网质量,并能迅速隔离任何故障, 以免影响电网整体运作。此类设备架构主要由处理器、多通道ADC、信号调理电路、电源和通信接口组成。 ADI公司作为全球混合信号处理技术领先者,是该领域的主要电子系统解决方案供应商。
ADI公司在集成电能测量方面具有卓越的专业经验 - 采用ADI公司计量技术的电表已达3亿块; ADI的高精度转换器和运算放大器保证了电压电流的精密测量; 在全世界需要使用数模/模数转换器的电力设备中,大约有50%是采用ADI的转换器; ADI高性能的信号处理能力保证了电网的实时可靠运行; ADI针对电力应用提供系统级的混合信号设计方案,简化了设计复杂性并缩短了产品设计周期; ADI的通过创新和增加信号处理集成度帮助用户的降低了系统成本。
> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF |