用于PLC的精密信号处理和数据转换IC
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | ±10 mV | ±25 mV | ±50 mV | ±80 mV | ±0.25 V | ±0.5 V | ±1 V | ±1.25 V |
|
±5 V | ±10 V |
应变计 |
|||||||||||
热电偶 |
|||||||||||
T |
|||||||||||
J |
|||||||||||
N |
|||||||||||
E |
|||||||||||
R |
|||||||||||
S |
|||||||||||
B |
|||||||||||
U |
|||||||||||
L |
|||||||||||
电阻器 48 Ω |
|||||||||||
150 Ω |
|||||||||||
300 Ω |
|||||||||||
600 Ω |
|||||||||||
6 kΩ |
|||||||||||
RTD Cu10 Std |
|||||||||||
Ni St/Kl |
Ni100 |
Ni120/200 |
Ni500 |
Ni1000 |
|||||||
Pt Std |
Pt100 |
Pt200 |
Pt500 |
Pt1000 |
|||||||
空调 |
Pt100 |
Pt200 |
Pt500 |
Pt1000 |
工业和PLC应用可采用多种ADC——包括逐次逼近(SAR)式ADC、闪存或全并行ADC、积分式ADC(包括Σ-Δ ADC)以及斜坡或计数式ADC。选择适合某种应用的ADC主要由输入传感器所需要的输入信号范围——以及所要求的精度、信号频率、最大信号幅度和动态范围决定。最广泛使用的体系结构是SAR和Σ-Δ ADC。
SAR型ADC以高吞吐率提供12 bit~18 bit的分辨率;它们非常适合多通道多路复用应用,即需要以相当高的采样速率监测多个输入通道的应用场合。
Σ-Δ 体系结构可提供16 bit~24 bit分辨率。它们采用过采样和数字滤波技术达到高分辨率和高精度——但其吞吐率比SAR型ADC低。Σ-Δ体系结构通常包含模拟前端前端可编程增益放大器(PGA);在每通道ADC应用中,这允许在传感器和ADC之间直接连接——无需信号调理。
当测量来自热电偶、应变计和桥式压力传感器的小幅度信号时,主要要求是完成差分测量以抑制共模干扰的能力并且在有噪声环境下提供比较稳定的读数信号的能力。例如在工业应用中,差分输入用于消除来自电机、交流(AC)电源线或(将噪声引入ADC的模拟输入端的)噪声源的共模噪声或干扰。
单端输入是一种降低成本的方法。对于相同数量的输入引脚,它可提供两倍的输入通道数,因为每个通道仅需要一个模拟输入端并且都以相同的接地端做参考端。它们主要用于大信号幅度、低噪声和稳定共模地的应用场合。
图8示出隔离的PLC输入模块分立解决方案中所包括的许多功能电路——包括激励和输入信号调理电路、用于处理多路输入信号带故障保护的多路复用器、PGA和ADC。上述许多功能电路以前都采用单独的IC和无源元件实现,现在可提供全集成和全功能解决方案——带ADC和模拟前端的IC。

图8:典型分立的PLC输入模块包含的功能
例如,内置基准电压源的AD761x(16 bit)和AD763x(18 bit)的iCMOS PulSAR® ADC系列可提供可设置输入电压范围(0 V~5 V,0 V~10 V,±5 V和±10 V),从而允许设计工程师动态改变输入范围。对于这些器件,所有的切换通过内部寄存器完成,从而避免了数据延迟并且改进了通道切换速度。表VI示出非常适合PLC应用的16 bit或18 bit PulSAR 系列ADC选择表。
另一个高度集成度ADC的实例为AD7792/AD7793/AD7794/AD7795/AD7798/AD7799 Σ-Δ ADC系列。该系列采用超小型TSSOP封装,除了具有超低噪声(40 nV)和低功耗(400 µA)外特性外,还可提供内置PGA(1~128增益)、基准电压源、传感器激励电流源和时钟。极低噪声和低功耗的完美结合使其适合于要求高精度测量的应用。
在许多应用中,这些ADC可直接连接到传感器接口,例如PLC、温度测量、电子秤、压力和流量测量以及通用测量设备。它们的更新速率可在4 Hz~500 Hz之间设置,并且对选择的更新速率提供50 Hz和60 Hz信号的同步抑制。表VII示出AD779x系列ADC所提供的特性和功能。
图9示出使用AD7794和AD7795测量来自桥接传感器和基于电阻的温度传感器的输入信号的典型配置。

图9:AD7794和AD7795实现低电压测量
当在PLC和工业I/O应用中需要对带故障保护功能高达±10 V输入电压进行高精密模拟信号测量时并且为多通道提供高吞吐率是至关重要的应用场合,AD7732(两个全差分输入通道),AD7743(四个单端输入通道)和AD7738(四个全输入或八个单端输入通道)理想的选择。
图10示出使用AD7743测量PLC和过程控制应用中常见的高幅度信号的典型配置。当模拟前端采用5 V模拟单电源,具有四个单极性单端输入通道或高达±10 V的真双极性输入范围。该器件可接收±16.5 V的模拟输入过电压而不会降低相邻通道的性能,并且可以发送过范围和欠范围电压信号。

图10:使用AD7734实现高电压信号采集
基准电压源
在一些PLC应用中,稳定、精密、低噪声独立的基准电压源非常重要。表VIII列出了多种可选的高性能基准电压源,包括从用于高端工业应用的高精度、低噪声IC到用于手持式电池供电应用的通用、低功耗器件。
放大器(仪表放大器和运算放大器)
仪表放大器(in-amp)测量两个输入电压的差值(同时抑制两个输入端的任何共模信号),施加固定或可设置增益,并且提供在参考端施加偏移电压的单端输出。由于不充分的共模抑制(CMR)会在输出端产生很难消除的很大的时变误差,因此当代的仪表放大器可提供80 dB~120 dB的直流(DC)和低频CMR。仪表放大器可提供从传感器以及数据采集、PLC和工业过程控制应用中提取微弱信号的重要功能。像所有的DC放大器一样,仪表放大器必须具有低DC失调电压和失调电压温度漂移。
AD82208是一款通用性很强的典型仪表放大器,它可用于多种应用,例如传感器之间的信号调理——例如应变计——以及医学应用、可编程逻辑控制器、数据采集卡和模拟I/O卡中的ADC。它可提供1~1000的电阻可设置增益、具有80 dB CMR、1 mV失调电压以及10 µV/°C温度偏移。
运算放大器是模拟电路的“核心” ,ADI公司是当今运算放大器市场占据最大市场份额的稳定供应商之一。创新的电路设计兼备最新的IC制造工艺开发,例如高电压iCMOS工艺和高性能iPolar™工艺,使得推出适合工业市场具有显著改进性能和增加功能的器件成为可能——仅需要老工艺几何尺寸四分之一的印制电路板(PCB)面积。表IX和表X分别列出了PLC应用中最常用的单放大器和多通道放大器产品。这些产品可轻松地为支持±10 V输出范围提供所需要的高电源电压,并且它们具有低失调电压和低电源电流——并且采用小封装形式。结束语
PLC工业系统设计工程师不断要求在减小PCB面积,降低成本的同时提高性能并且增加功能。为了提供能够满足这些严格要求的集成电路并且与信号链路中所有重要模块相媲美,ADI公司研发出了新的取得重大突破的制造工艺。iCMOS工艺技术将高电压硅工艺与亚微米CMOS工艺和补偿的双极性工艺结合在一起以生产出采用超小封装,降低成本,提高性能并且能在30 V电压下工作(许多工业应用都需要的)的模拟IC。iCoupler隔离技术基于芯片级变压器——而不是LED和光电二极管——可以使用CMOS半导体功能集成以适合低成本隔离。iPolar沟道隔离工艺允许高达±18 V的电源电压并且其性能比传统双极性放大器显著地改进,同时将功耗降低一半——封装尺寸为传统放大器的75%。这些工艺能够满足现有的需求——并且具有非常好的发展前景。
| 产品型号 | 通道数 | 输出范围 | INL (LSB) | 基准电压源 | 建立时间 (μs) |
封装形式 |
|
AD5668 AD5678 AD5544 AD5664 AD5664R AD5666 AD5764 AD5663 AD5663R |
8 4 × 12-bit, 4 × 16-bit 4 4 4 4 4 2 2 |
单极性 单极性 单极性/双极性 单极性 单极性 单极性 双极性 单极性 单极性 |
8 8 4 6 8 32 1 6 8 |
Int/Ext Int/Ext Ext Ext Int/Ext Int/Ext Int/Ext Ext Int/Ext |
6 6 2 4 4 6 8 4 4 |
TSSOP TSSOP TSSOP LFCSP, MSOP LFCSP, MSOP TSSOP TQFP LFCSP, MSOP LFCSP, MSOP |
| 产品型号 | 输出范围 | INL (LSB) | 基准电压源 | 建立时间 (μs) |
封装形式 |
|
AD5570 AD5660 AD5662 AD5062 AD5063 AD5060 AD5061 |
双极性 单极性 单极性 单极性 单极性/双极性 单极性 单极性 |
0.4 16 8 0.5 1 1 0.5 |
Ext Int Ext Ext Ext Ext Ext |
12 8 8 4 4 4 4 |
SSOP MSOP, SOT-23 MSOP, SOT-23 SOT-23 MSOP SOT-23 SOT-23 |
| 产品型号 | 功能 | 每通道电容(pF) | QINJ (pC) |
RON (Ω) |
|
ADG1211 ADG1212 ADG1213 ADG1236 |
四SPST开关 四SPST开关 四SPST开关 双SPST开关 |
1.2 |
–0.3 |
260 260 260 260 |
|
ADG1204 ADG1208 ADG1209 ADG1308 ADG1309 ADG1408 ADG1409 |
4:1多路复用器 8:11 多路复用器 双 4:1 多路复用器 8:11 多路复用器 Dual 4:1 多路复用器 8:11 多路复用器 双 4:1 多路复用器 |
4.2 7 4.5 15 10 90 45 |
–0.7 |
260 270 270 300 300 9 9 |
| ADG508F | 8:11 多路复用器 |
50 |
4 |
400 |
| ADG509F | 双 4:1 多路复用器 |
25 |
4 |
400 |
| 产品型号 | 通道数 | 通道配置(前向和反向通道) | 额定隔离电压(kV rms) |
|
ADuM1100 ADuM1200 ADuM1201 ADuM1300 ADuM1301 ADuM1400 ADuM1401 ADuM1402 ADuM2400 ADuM2401 ADuM2402 |
1 |
1/0 2/0 1/1 3/0 2/1 4/0 3/1 2/2 4/0 3/1 2/2 |
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5 5 5 |
表VI. 可设置输入范围的16 bit或18 bit PulSAR 系列ADC
| 产品型号 | 分辨率 (Bits) |
数据总线接口 | 采样速率 (kSPS) |
电源电压范围 (V) |
最大工作功率 (mW) |
基准电压(V) | 模拟输入范围 基准电压 (内部/外部) (Int/Ext) |
引脚数目 和封装形式 |
| AD7610 | 16 |
串行/ 并行 |
250 | ±16.5 | 38 | 5 | 0 V to +10 V, ±5 V, ±10 V | 48引脚 LQFP, LFCSP |
| AD7612 | 16 | 串行/ 并行 |
750 | ±16.5 | 100 | 5 | 0 V to +10 V, ±5 V, ±10 V | 48引脚 LQFP, LFCSP |
| AD7631 | 18 | 串行/ 并行 |
250 | ±16.5 | 100 | 5 | 0 V to +10 V, ±5 V, ±10 V | 48引脚 LQFP, LFCSP |
| AD7634 | 18 | 串行/ 并行 |
670 | ±16.5 | 100 | 5 | ±10 V uni, ±20 V bi, diff | 48引脚 LQFP, LFCSP |
| 产品型号 | 分辨率 | 通道数目 | PGA | 基准电压源 | 电流源 | 温度传感器 | 基准电压检测 | 传感器检测 |
|
AD7792 AD7793 AD7794 AD7795 AD7798 AD7799 |
16 24 24 16 16 24 |
3 3 6 6 3 3 |
是 是 是 是 是 是 |
是 是 是 是 无 无 |
是 是 是 是 无 无 |
是 是 是 是 无 无 |
No No 是 是 是 是 |
是 是 是 是 是 是 |
| 基准电压源系列 | 特性 | 输出电压选择(V) | 主要技术指标 |
| ADR43x | XFET®系列基准源 | 2.048, 2.5, 3.0, 4.096, 4.5, 5 |
±0.04%
精度 3.5 mV p-p (0.1 Hz ~ 10 Hz) |
| ADR0x | 超小封装、高精度 | 2.5, 3.0, 5, 10 |
±0.1%
精度 低漂移:SOIC封装:3 ppm/°C TSOT-23和SC70封装9 ppm/°C |
| ADR39x | 高精度,微功耗系列基准电压源 | 2.048, 2.5, 4.096, 5 |
±6
mV accuracy 低功耗: 120 µA最大值 5 mV p-p (0.1 Hz ~ 10 Hz) |
| ADR5xx | 高性能分压基准电压源 | 1.0, 1.2, 2.048, 2.5, 3.0, 4.096, 5 |
±0.2%
精度 温度系数:40ppm/°C |
| ADR36x | 高精度,低功耗系列基准电压源 | 2.048, 2.5, 3.0, 3.3, 4.096, 5 |
±3
mV初始精度 静态电流:≤ 190 µA 8.25 mV p-p (0.1 Hz ~ 10 Hz) |
| ADR44x | 超低噪声,低压差XFET系列基准源 | 2.048, 2.5, 3.0, 4.096, 5 |
±0.04%
精度 1.0 mV p-p (0.1 Hz ~ 10 Hz) 温度系数: B级: 3 ppm/°C |
| 产品 | 电源电压(V) | 失调电压(mV) | 转换速率 (V/µs) |
ISUPPLY (mA/Amplifier) |
封装形式 |
|
AD8671 AD8675 AD8677 OP1177 OP07D AD820 AD8641 OP07 |
36 36 36 36 36 36 36 36 |
0.075 0.050 0.075 0.060 0.15 1 0.5 0.075 |
4 1 0.6 0.7 0.2 3 5 0.2 |
3 3 1.2 0.4 0.4 0.8 0.7 0.2 |
MSOP MSOP TSOT MSOP SOT-23 MSOP SC70 SOIC |
表X. PLC和模拟信号调理应用中常用的多通道高电源电压放大器
| 产品 | 电源电压(V) | 失调电压(mV) | 转换速率 (V/µs) |
ISUPPLY (mA/Amplifier) |
封装形式 |
|
ADA4004-4 AD8674 AD8513 AD8625 OP482 OP4177 AD824 AD8643 OP747 |
36 36 36 36 36 36 36 36 36 |
0.100 0.060 0.4 0.5 3 0.06 0.4 0.5 0.1 |
2.7 0.7 3 5 8.5 0.7 3 5 0.2 |
1.7 0.4 0.8 0.7 0.25 0.4 0.8 0.7 0.3 |
LFCSP TSSOP TSSOP TSSOP SOIC TSSOP SOIC TSSOP TSSOP |
参考网站——在2006年8月有效
1. ADI 网站: http://www.analog.com/static/imported-files/tech_docs/isoPower.pdf
2. ADI 网站:
http://www.analog.com/zh/analog-to-digital-converters/ad-converters/products/overview/CU_over_Breakthrough_iCMOS/resources/fca.html
3. ADI 网站: http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5664r/products/product.html
4. ADI 网站: http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5662/products/product.html
5. ADI 网站: http://www.analog.com/zh/references/voltage-references/adr02/products/product.html
6. ADI 网站: http://www.analog.com/zh/interface/digital-isolators/adum2400/products/product.html
7. ADI 网站: http://www.analog.com/zh/interface/digital-isolators/adum5242/products/product.html
8. ADI 网站: http://www.analog.com/zh/amplifiers-and-comparators/instrumentation-amplifiers/ad8220/products/product.html
中国技术支持中心联络信息 |
|
免费热线电话:4006-100-006 |
|