基于模型的电机控制解决方案

为了简化开发、缩短上市时间,ADI公司的合作伙伴提供基于模型的解决方案,支持评估不同的电机和电源控制设计。这些平台提供检测、处理器和电源技术的最佳组合,再加上MATLAB®等工具,极大地提高了评估的灵活性,有助于实现最高效率和精度的解决方案。

浏览电机控制网站

评估解决方案

    完善的硬件和软件平台
    Boston Engineering网站的EZ MC Kit
    基于ADI公司强大的Blackfin ®处理器以及灵活的MATLAB建模环境,这个快速发展的系统能够做到从建模到生产的完整的设计。

    Danville Signal网站的伺服和交流平台
    基于ADI公司的SHARC®处理器和ADC,Xilinx FPGAs,以及专门的设计软件,该参考设计结合了工业通信能力以便于评估先进的伺服系统。



浏览电机和电源控制应用

  • 专用电机控制器
  • 典型的专用电机控制 解决方案基于简单的微控制器,利用简单的速度参考或开环来控制直流或交流电机。在此类控制器系统中,ADI公司的混合信号集成通过简单的软件和硬件方法提供直接可用的完整解决方案。

  • 驱动
  • 驱动系统 提供闭环优势,以便更好地控制扭矩电流,某些情况下还能控制位置。某些应用需要更高的性能,这些设计针对功率流和效率进行优化。

  • 伺服和机器人技术
  • 伺服解决方案 与运动系统实现最高性能和精度密切相关。多数情况下,最终解决方案是一个高精度CNC或机器人系统,要求能够控制绝对位置、扭矩对准性能最佳。ADI公司能够提供涵盖信号链中所有重要器件的完整解决方案。

  • 电源
  • 就控制功能而言,专用电源控制 解决方案在电源模块上的综合价值更高。借助智能IPM,逆变器所提供的集成解决方案可直接配合ADC、隔离器和接口器件使用。
    UPS 系统或高级电源需要进行交流与直流相互转换。利用典型的UPS系统可以尽可能降低停电影响,并提高供电质量。

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭