电机控制解决方案 – 伺服控制

ADI电机控制解决方案—伺服控制

针对电机控制解决方案,ADI公司提供了门类齐全的产品组合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、iCoupler®数字隔 离器和电源管理器件;这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑结构设计,提供优于普通客户高附加值。伺服驱动系统的性能同用户最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相关,多数情况下,最终的用途可以是一个高精度数控机床系统、运动控制系统或机器人系统,这些系统要求能够精确控制位置及电机的扭矩。ADI公司能够提供涵盖信号链中所有重要器件的完整解决方案。

ADI系统设计考虑和主要挑战:

> 伺服控制中,高精度电流和电压检测可提高速度和扭矩控制性能。
> 位置检测性能是伺服控制的关键,常常使用光学编码器和旋转变压器作为位置传感器。
> ADI公司的iCoupler数字隔离器产品可满足高压安全隔离要求。
> 使用DSP等高性能处理器可实现矢量控制和无传感器控制。
> 在工业应用的设计中,长生命周期和高可靠性的IC产品是工程师的首选。
> 普通的交流感应电机向永磁同步电机转变已是大势所趋,要求系统设计师能提供更高效率和更灵活的算法。

> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF


系统框图和信号链
 
更多信息请访问ADI电机控制网站: www.analog.com/zh/motorcontrol
欢迎访问ADI官方新浪微博 http://weibo.com/analogdevices 亚德诺半导体
>>  浏览更多ADI系统解决方案
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭