ICOUPLER® 数字隔离器-光耦合器的理想替代产品


one
 
 
利用iCoupler® 数字隔离器,设计师可以摆脱光耦合器的成本、尺寸、功耗、性能和可靠性限制,在设计中实现出色的隔离性能。目前已有5亿个以上的隔离通道投入应用。这些磁性隔离产品安全可靠且易于使用,是光耦合器的理想替代产品。
video-i 观看视频:iCoupler®技术:光耦合器的替代解决方案
更多相关视频请点击
iCOUPLER 数字隔离器与光耦合器比较表
光耦合器的理想替代产品 iCoupler数字隔离器
ADI iCoupler隔离收发器的优势   iCoupler® 数字隔离器具有的特点
      性能
        尺寸最小或功耗最低的隔离收发器解决方案
        通过集成缩小尺寸并降低成本
        通过收发器隔离数据通道
        集成或不集成隔离电源
      功耗
        与分立光耦合器解决方案相比,功耗节省高达90%
        易于使用
        通过功能集成缩短系统设计时间并降低复杂度
        可靠性
        寿命超过50年,100%生产测试
        隔离通道出货量超过5亿
        全面认证
 
      高性能
        数据速率和时序特性提高4倍
      高集成度
        多个隔离通道,并集成其它功能,可缩小尺寸、降低成本
      低功耗
        与光耦合器相比,功耗节省高达90%
      易于使用
        标准数字CMOS接口,连接其它数字设备无需外部器件
      可靠性
        无需光耦合器所用的LED



相关实验室电路推荐   查看更多实验室电路相关
CN0159通用串行总线(USB)电缆隔离器电路
cn0159
相关产品推荐
ADUM1100单通道数字隔离器
ADUM4160全速/低速USB数字隔离器
ADUM5000隔离式DC/DC转换器
 
CN0197集成信号和电源隔离的锂离子电池组监控器
cn0197
相关产品推荐
AD7280A锂离子电池监控系统
ADG8493 V/5 V CMOS 0.5 Ω单刀双掷开关,采用SC70封装
ADUM1201双通道数字隔离器(1/1通道方向性)
相关技术文章推荐   在线研讨会
        ·    优化隔离传感器接口的功率转换(MS-2411)    查看详情
        ·    数据耦合器的增强隔离   查看详情
        ·    北京超思选择ADI iCoupler数字隔离器和光耦合器   查看详情
        ·    利用功能隔离器中断接地环路以减少数据传输错误   查看详情
        ·    解析基于iCoupler技术的全集成式RS-485系统隔离解决方案   查看详情
        ·    数字隔离器在智能电能计量中的应用   查看详情
        ·    数字隔离器剖析   查看详情
 
        ·    ADI在线研讨会:面向工业传感器和监控应用的隔离接口解决方案   查看详情
        ·    ADI在线研讨会:解决电源转换应用中的隔离难题  查看详情
        ·    ADI在线研讨会:解决工业自动化领域的隔离难题   查看详情
        ·    基础原理:数字隔离技术与技巧   查看详情



沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭