myAnalog_id
浏览全部热门产品设计资源
数据转换器
放大器和线性产品
RF IC
电源管理
MEMS和传感器
ADIS16375 下载数据手册 | 申请样片 | 应用笔记 | 评估板和开发套件
ADIS16375 iSensor® 是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。每个传感器都实现了业界领先的iMEMS® 技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准为每个传感器提供灵敏度、偏置、对准和线性加速度(陀螺仪偏置)特性。
处理器和DSP
基准源
ADR3420 下载数据手册 | 立即购买 | 申请样片 | 应用笔记 | 观看视频 
ADR3412/ADR3420/ADR3425/ADR3430/ADR3433/ADR3440/ADR3450均为低成本、低功耗、高精度CMOS基准电压源,具有±0.1%的初始精度、低工作电流和低输出噪声特性,采用SOT-23小型封装。为实现高精度,在最终组装阶段,利用ADI公司的Digi-Trim®专利技术对输出电压和温度系数进行了数字调整。
* ADR3412/25/30/33/40 数据手册同样适用并可申请样片。
ADR3450 下载数据手册立即购买 | 申请样片 | 应用笔记 | 观看视频 
ADR3412/ADR3420/ADR3425/ADR3430/ADR3433/ADR3440/ADR3450均为低成本、低功耗、高精度CMOS基准电压源,具有±0.1%的初始精度、低工作电流和低输出噪声特性,采用SOT-23小型封装。为实现高精度,在最终组装阶段,利用ADI公司的Digi-Trim®专利技术对输出电压和温度系数进行了数字调整。
接口
ADUM4160 下载数据手册立即购买 | 申请样片 | 实验室电路 | 应用笔记 | 评估板和开发套件 | 观看视频 
ADuM4160是一款采用ADI公司iCoupler® 技术的USB端口隔离器,它将高速CMOS工艺与单片空芯变压器技术相结合,可提供优异的工作性能,并且很容易与低速和全速USB兼容外设集成。
ADUM5401 下载数据手册 | 申请样片 | 实验室电路 | 应用笔记 | 评估板和开发套件
ADuM5401/ADuM5402/ADuM5403/ADuM5404均为集成isoPower®隔离式DC/DC转换器的四通道数字隔离器。该DC/DC转换器基于ADI公司的iCoupler®技术,采用5.0 V或3.3 V电源供电时均可提供最高500 mW经调节的隔离功率,从而在低功耗隔离设计中无需另外使用隔离的DC/DC转换器。
ADM2582E 下载数据手册立即购买 | 申请样片 | 应用笔记 | 观看视频 
ADM2582E/ADM2587E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器,适合用于多点传输线路上的高速通信应用。ADM2582E/ADM2587E包含一个集成式隔离DC/DC电源,不再需要外部DC/DC隔离模块。
ADM2587E 下载数据手册立即购买 | 申请样片 | 应用笔记
ADM2582E/ADM2587E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器,适合用于多点传输线路上的高速通信应用。ADM2582E/ADM2587E包含一个集成式隔离DC/DC电源,不再需要外部DC/DC隔离模块。
开关和多路复用器