ADI公司电磁流量计解决方案

ADI公司电磁流量计解决方案

电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当垂直于磁场方向的导体以速度V做切割磁力线运动时,在导体的两端会产生一定的感应电动势E,液体流速变化可以通过检测该感应电动势的大小来计算。

电磁流量计的优点是无压力损耗,并且不受粘度、流体密度、温度、压力或电导率的影响,适合纸浆、泥浆、污水等的高精度测量工作。

工业电磁流量计的系统设计考虑和主要挑战:
为了合理设计电磁流量计系统,设计人员必须考虑许多不同的系统要求,包括精度、带宽和电磁激励频率等。
> 在常用电压下,电磁流量计传感器的输出范围可能小到只有数十微伏。
> 电磁流量计产品的最大测量范围可能宽达1500:1,用于反映流速的范围是0.01 m/s至15 m/s。
> 测量精度可能高达读数的0.2%,常常要求16位至24位精度的模数转换器。
> 能够连接不同的现场总线。
> 系统电源、中央逻辑单元、通信和I/O之间需要隔离,隔离等级要求从1 kV至2.5 kV不等。
> 便携式电磁流量计要求超低功耗微控制器、放大器和ADC器件。
> 高频方波激励可改善对浆状流体噪声的抗扰度,但需要与零点稳定度折衷。

> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF




相关实验室电路 下载中文PDF +更多
· CN0213: 适合过程控制应用的完整高速、高共模抑制比(CMRR)精密模拟前端
· CN0145: 利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器
· CN0098: 利用AD5420提供16位、4 mA至20 mA输出简化解决方案
· CN0065:利用单芯片电压和电流输出DAC AD5422及数字隔离器ADuM1401构建16位全隔离输出模块
· CN0066: 基于24位Σ-Δ型ADC AD7793和数字隔离器ADuM5401的全隔离输入模块
常用设计工具 下载
· ADC: ADIsimADC;Σ-Δ型ADC寄存器配置助手
· DAC: ADIsimDAC
· 放大器: ADIsimOpAmpADIsimDiffAmp
· 电源:EVB和ADIsimPower
· 处理器:EVB仿真工具和软件
 
   
    欢迎访问ADI官方新浪微博 http://weibo.com/analogdevices 亚德诺半导体
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭