content here.
content here.
 

DSP本土工具

返回首页

深圳英蓓特信息技术有限公司

Analog Devices:深圳英蓓特英蓓特是一家全球性的嵌入式硬件和软件供应商,一直致力于嵌入式产业长达七年之久。英蓓特致力于通过为嵌入式产业提供最有效的完整解决方案,帮助客户缩短新产品上市时间,提高产品质量。在发展迅速的高端嵌入式系统市场中,英蓓特提供全面的服务包括为...  更多 ...

ADI认证的工具服务合作伙伴-英蓓特推出高性价比的DSP仿真器,每套价格低至 2,999元人民币(三个月促销价)。


部分产品介绍
Embest EmlinkICE Pro仿真器 Embest提供完善的ADSP开发工具
Embest EmlinkICE Pro新一代
    USB接口ADI DSP专用仿真器
完善的ADSP开发工具
Embest EmlinkICE Pro仿真器主要特点 Embest BDT集成开发环境
仿真器特性对比 Embest BDT
硬件连接及信号 Embest BDT 的特性
供电方式  
指示灯说明  



Embest EmlinkICE Pro新一代USB接口ADI DSP专用仿真器
专业品质 稳定高效

Embest隆重推出增强型DSP仿真器:EmlinkICE Pro,提供全面的ADI DSP仿真器本地化服务。 支持ADI公司全系列DSP处理器,包括Blackfin、Sharc、Tigersharc全系列处理器,USB全速接口,下载调试支持最高150KB/S(1.2Mbps)。

绝对高性价比的DSP仿真器,现在购买特价2999元。

EmlinkICE DSP仿真器是Embest最新推出的USB接口仿真器,延续Embest自主研发的Emlink高速版简洁小巧的定位,过去的2008年,EmlinkICE得到广大ADI DSP客户的认可,提供良好的产品品质的同时,提供包括技术支持和产品保修等服务;凭借Embest在嵌入式开发调试和仿真器技术方面的多年经验,EmlinkICE系列仿真器让用户获得基本等同ADI原装仿真器的性能。

EmlinkICE Pro仿真器的主要特点

支持ADI公司全系列DSP处理器,包括Blackfin、Sharc、Tigersharc全系列处理器
兼容ADI VisualDSP++ 5.0,4.5,4.0,3.5集成开发环境
USB全速接口,下载调试支持最高150KB/S(1.2Mbps)
自动检测处理器和DSP I/O电压,兼容1.8V、2.5V、3.3V以及5V电压
支持多处理器仿真
使用ADI EE-68兼容JTAG接口(14 Pins)
超长(3米)USB电缆连接PC主机
过驱动升级可支持未来ADI DSP系列处理器
结构简洁小巧,安装简单,运行稳定,可靠耐用
仿真器特性对比
产品 支持操作系统 支持集成开发环境 连接PC接口 支持处理器 下载速度 价格(元)
Embest EmLink Win2000,WinXP VisualDSP++ 4.5、
Embest BDT
USB2.0全速 Blackfin 60KB ¥1200.00
硬件连接及信号
仿真器的USB接口与主机电脑的USB接口相连接;
IDC头与目标板的JTAG接口相连接(20pin) 。
仿真器接口的定义如下图:
硬件连接及信号
供电方式
Embest EmLink for DSP仿真器采用通过和主机的USB接口相连供电。
指示灯说明
Embest EmLinik for DSP仿真器有两个指示灯,分别标为LED1、LED2。
指示灯LED1:红色,电源指示灯(POWER)。
指示灯LED2:绿色,连接通信指示灯(CONNECTION)。灯亮时表示Embest EmLink for DSP仿真器正在与目标板连接通信

返回顶部


Embest提供完善的ADSP开发工具
完善的ADSP开发工具
ADI原厂的高性能仿真器和集成开发环境;
Embest自主开发的低成本ADSP仿真器及开发环境;
Blackfin系列评估板;
相关的技术支持、项目开发、咨询服务等。
 
完善的ADSP开发工具


返回顶部


Embest BDT集成开发环境
Embest BDT
BDT:Blackfin DSP Development Tools
应用于嵌入式软件开发的新一代集成开发环境。
包括编辑器、编译器、连接器、调试器、工程管理器等多种面向嵌入式系统的开发和调试工具。

产品 软件平台 支持操作系统 编译工具 兼容性 支持语言 界面语言
Embest BDT 基于跨平台
Eclips环境
Win2000,WinXP,
Linux
GNU的GCC编译器
链接器、加载器
支持Blackfin处理器 C/C++、汇编 中文、英文
Embest BDT for DSP的特征
Windows NT/2000/XP完全测试; Embest BDT for DSP的特征
基于最流行的Eclipse平台;
支持开发语言:ANSI C/C++和汇编语言;
支持源程序、反汇编程序窗口显示;
支持源文件和汇编指令调试;
提供完全调试功能:Go/Stop/Reset/Step
into/Step over/Step out等;
支持程序下载程序到RAM中调试;
支持ADI Blackfin DSP全系列处理器;
支持在线升级--第一时间获取最新插件;
Embest BDT长期免费下载和使用;
专业维护官方网站www.emedt.com

返回顶部