返回首页 |
北京亿旗创新科技发展有限公司
专注于基于处理器的高性能嵌入式产品研发;拥有专业的的技术团队;ADI正式授权的第三方合作伙伴;ADI DSP全国培训的组织与实施,拥有专业的培训队伍;ADI-EFLAG DSP大学计划的推广... 更多 ...
|
北京亿旗创新科技发展有限公司(EFLAG)凭借多年嵌入式工具的研发经验, 现已推出ADI公司认证、本地制造的高性能ADSP仿真器 — EBF-ADSP-EMUI。
返回顶部
EFLAG 部分产品介绍 |
| 教学仪器 |
安防系统 |
消费电子 |
工业控制 |
| 嵌入式开发平台 |
网络视频服务器 |
便携式媒体播放器 |
工业电脑 |
| 嵌入式教学产品 |
网络摄像机 |
|
|
|
| |
 |
返回顶部
EBF533 数字多媒体平台
产品特性 |
| 产品特性 |
| CPU: ADSP-BF533 600MHz |
 |
| 存储: 4M Flash/32M SDRAM/32M NAND闪存 |
| LCD: 3.5英寸TFT 16M 彩色LCD |
| 视频模块: ADV7181B/ADV7171 |
| CMOS传感器: MT9V111,30万像素 |
| 音频模块: TLV320AIC23B 音频编解码器 |
| USB: USB2.0高速(从) USB1.1(主) |
| 以太网:CS8900A 10M以太网 |
| 串行端口: RS232、IRDA、CAN 总线 |
| 其他端口: MMC/SD 卡、ATAPI |
|
EBF-533 功能结构图 |
 |
|
EBF-533 外围接口 |
返回顶部
|
EBF-561数字音视频开发系统 |
| 组件 |
描述 |
| 处理器 |
ADI®BLACKFIN BF561 600MHz |
| SDRAM |
Hynix®HY57V561620 (32Mbytes) x 2 |
| 闪存 |
Intel®TE28F128 16MBytes |
| 显示 |
3.5inch TFT 真彩LCD (320*240) |
| 以太网 |
CIRRUS LOGIC CS8900A 10BaseT |
| 音频 |
TI®TLV320AIC23B立体声音频编解码器,支持录音和立体声扬声器 |
| 视频编码器 |
ADI®ADV7181B |
| 视频编码器 |
ADI®ADV7171 |
| CMOS 传感器 |
OVT®OV7648 |
| USB CLIENT |
PHILIP®ISP1582 |
| USB HOST |
PHILIP®ISP1161 |
| MMC |
1 |
| CF |
1 |
| IDE 接口 |
1 |
| 触摸屏控制器 |
TI®TSC2200 |
| RS-232 |
1COM |
|
 |
|
返回顶部
|
EBF-533 /561uclinux开发系统 |
| 硬件模块 |
配套软件模组 |
| Bf561/533/bf532/bf531 |
uclinux2.6.8,u-boot1.1.1(网络下载,
flash烧写,内核引导) |
| 主USB2.0口 |
Ohci驱动,支持usb键盘,鼠标,存储等设备 |
| 视频解码器 |
V4l驱动,单桢/流模式图像采集 |
| 视频解码器 |
Framebuffer驱动,支持ntsc/pal |
| USB设备 |
Storage 类设备驱动,接入pc |
| LCD |
Framebuffer驱动 |
| Nor 闪存 |
Mtd驱动,定制分区。支持Jffs2文件系统 |
| Nand 闪存 |
Mtd驱动,定制分区。坏块检测,错误校验。支持jffs2文件系统 |
| 以太网 |
Net驱动。支持ipv4/6所有协议栈 |
| 音频编码器 |
oSS驱动。音频录制/回放,采样率、采样精度控制 |
| CAN |
Can节点通讯驱动 |
| SD/MMC |
支持FAT等格式的SD卡和MMC卡 |
| ATA/ATAPI接口 |
支持硬盘,cd等ata标准设备及协议栈 |
| RS232 |
双工串口驱动 |
| CMOS 传感器 |
V4l驱动,支持多种图像采集方式 |
| 按键,LED |
直接控制驱动 |
|
 |
|
返回顶部
|