content here.
content here.
 

DSP本土工具

 

返回首页

北京东方迪码科技有限公司

Analog Devices:北京东方迪码北京东方迪码科技有限公司是一家专注意嵌入式平台多媒体应用领域的设计公司,擅长于嵌入式数字视频,音频和网络应用的底层开发和系统集成;创建于2004年;北京市高新技术企业;亚德诺半导体技术(上海)有限公司(ADI)金牌认证合作伙伴...  更多 ...

ADI认证的工具服务合作伙伴-东方迪码推出高性价比的DSP仿真器,每套价格低至 2,999元人民币(三个月促销价)。

 

部分产品介绍
OBAMA仿真器 BF54X Starter Kit 功能模块简介
OBAMA仿真器 简介 LCD显示屏
主要特点 音/视频模块
配件 CMOS摄像头
东方迪码提供专业技术服务 串口模块(UART)
性能测试指标 存储配置方案
BF54X Starter Kit LAN通讯
BF54X Starter Kit 简介 其他
BF54X Starter Kit 系统框图 System Starter Kit
BF54X Starter Kit 软件配置 System Starter Kit 简介
  System Starter Kit 硬件&软件描述



OBAMA仿真器
OBAMA仿真器 简介

价格:2999元
OBAMA 仿真器 是ADI公司认证本地制造的高性能DSP仿真器,采用USB接口易于和电脑连接,采用Samtech公司HHSC系列高速电缆以保证JTAG电气性能。让用户只需本土的价格即可获得原厂品质的产品以及贴心的本地服务(含技术支持和保修)。

BF54X Starter Kit
主要特点如下:
支持ADI公司全系列JTAG处理器和 DSP[Blackfin/Sharc/Tigersharc全系列处理器,以及ADSP-219X系列和ADSP-2199X系列DSP]
USB全速 接口,支持最高1.2Mbps的下载速度
兼容VisualDSP++ 5.0/4.5/4.0/3.5集成开发环境
自动检测处理器和DSP I/O电压,兼容1.8V、2.5V、3.3V以及5V电压
支持多处理器仿真
支持14脚JTAG连接器
针对距离远的目标平台提供了3米长的USB电缆
过驱动升级可支持未来ADI DSP系列处理器
结构小巧简洁,安装简单,运行稳定,可靠耐用
配件:

5V/2A电源×1、USB线×1

 
东方迪码提供专业技术服务:
1月包换,1年保修,终身成本价维修(参加工具保修延长计划,只需缴纳800元费用即可享受三年的保修服务)
提供VisualDSP++开发环境
2年在线技术支持(通过网站、电话、传真、EMAIL、MSN、QQ等方式获得技术支持,如客户在产品使用中遇到问题,24小时内予以响应)
24小时工具备件服务(保修期内,如24小时内无法修复故障仿真器,我们将提供备用仿真器给客户使用,确保客户项目开发不受影响)
性能测试指标:
仿真器型号/测试环境
OBAMA 仿真器
向SDRAM内FILL 16M数据所需时间
85秒
从SDRAM内DUMP 16M文件所需时间
80秒
 

返回顶部


BF54X Starter Kit
BF54X Starter Kit 简介
ADI Blackfin等系列DSP处理器的仿真工具及开发环境的增值分销商;
该系统囊括了目前数字音视频开发所需的各种外设接口;
系统内嵌UC操作系统,并封装了各种音视频编解码器,如MPEG1/2/4, H.264, Real, AVS,MP1/2/3, WMA, WMV等;
全新的ADSP,全新的媒体开发系统,全新的数字多媒体解决方案,即符合高校教学需要,又是技术开发人员必备宝典;
一切尽在BF54X Starter Kit 媒体中心!精彩不容错过!
BF54X Starter Kit

BF54X Starter Kit 系统框图
BF54X Starter Kit 系统框图

BF54X Starter Kit 软件配置

BF54X Starter Kit媒体中心系统内嵌UC操作系统,并封装了各种音视频编解码器,如MPEG1/2/4, H.264, Real, AVS, MP1/2/3, WMA, WMV等; 为开发人员提供操作系统和各种音视频编解码服务!

BF54X Starter Kit 软件配置
操作系统 视频编解码器 音频编解码器 微软数字版权管理口
Uclinux  MPEG 1/2/4 MP2/3
DRM
  H.264 AAC  
  RM/RMVB AV-3  
  WMV9 WMA  
  FLASH    
  AVS    

返回顶部


System Starter Kit
System Starter Kit简介

System Starter Kit 数字影音开发系统,是北京东方迪码科技发展有限公司最新推出的教学实验平台。该平台为ADI 公司Blackfin5xx 系列的开发平台,由BF53X/56X EZKIT母板和SSK子卡组成;结合了网络音视频流媒体等技术和实验教学特点,为其扩展了丰富接口和外设功能模块;其丰富的接口功能,强大的音视频处理模块,开放的嵌入式系统设计,即适合DSP 入门教学,又是各种数码产品和系统的理想实现平台。


System Starter Kit 硬件&软件描述

硬件描述 软件描述
CMOS Sensor 采集模块 音频编解码器
支持CVBS,S-Video及分量(视频的模拟输入模) MP2/3
支持CVBS,S-Video及分量(视频的模拟输出模块) AAC
24bit LCD 显示模块 AV-3
立体声音频输入输出模块 WMA
10/100Mb网卡 UClinux
IrDA 红外通讯模块 DRM
ATAPI IDE 硬盘接口 视频编解码器
SD及MMC 多功能储存卡模块 MPEG 1/2/4
CF扩展接口 H.264
标准RS232接口 RM/RMVB
标准SPI扩展接口 WMV9
标准CAN扩展接口 FLASH
USB模块 AVS
LED数码管  
PS/2模块  
4x4 扫描键盘  

返回顶部


BF54X Starter Kit 功能模块简介
LCD显示屏
大小:3.5英寸;
分辨率:320*240;
色彩:24位色;
触摸屏:3.5寸4线电阻式。
LCD显示屏

音/视频模块
音频输入输出模块
TLV320AIC23B音频解码芯片;
视频输出模块;
ADV7179编码输出芯片。
音/视频模块

CMOS摄像头
一块CMOS子卡,能驱动三款CMOS摄相头模组;
CN00303R0FD0 -- 30万像素;
CN01305Z3HH4 -- 130万像素;
8102A -- 130万像素。
CMOS摄像头
串口模块(UART)
两个RS-232标准串口;
一个IRDA红外接口。

存储配置方案
存储配置方案 存储配置方案 存储配置方案 存储配置方案
   lPCMCIA;
   一个标准PCMCIA接口;
   支持CF卡存储。
   U盘存储方案;
   两个USB2.0 full-speed Host;
   接口支持OTG模式。
   SD/MMC Card存储方案;
   一个SD/MMC卡接口。
   ATA/IDE存储方案;
   一个标准IDE硬盘接口。

LAN通讯
标准的10/100M自适应以态网接口

其他
符合CAN V2.0B技术规范的CAN总线接口;
l4个Pushbuttons和4个LED显示;
64M字节的NAND闪存;
l4x4 扫描键盘;
SPI扩展接口;
TWI扩展接口。
其他

返回顶部