| 内容 |
说明 |
| 编译器 |
提供GNU CC(4.1.x以及3.4.x)交叉编译工具链 |
| ICE+VDSP |
支持ADI原装USB仿真器HPUSB-ICE(可协助客户购买),提供VDSP 4.5(下载版带200702补丁) |
| bootloader |
u-boot-1.1.3 全部源代码(支持SPI FLASH启动) |
| OS |
uClinux-2.6.x 内核全部源代码 |
uClinux BSP/drivers
+
DEMO应用程序 |
提供上述标配所有硬件接口所需的uClinux-2.6.x下驱动和测试、DEMO程序全部源代码,以下细节无特殊说明均提供源代码: |
- 3个RS-232串口驱动(一个2/4线可调)+串口收发数据测试程序;
- 100M以太网(DM9000AE)驱动+以太网通信及性能测试程序;
- 视频输入SAA7113H video decoder驱动+PPI视频图像捕获DEMO程序(保存为.bmp彩图文件)
- CCD摄像机视频输入H.264编码后通过网络UDP传输到远端WINDOWS PC解码观看的DEMO程序(H.264编码不提供库文件,不提供源代码,网络传输及WINDOWS PC端软件均不提供源代码)
- 音频输入、输出驱动(WM8750,SPORT0)+放音、录音程序(PCM/ADPCM录放及mp3播放)
- RTC驱动(TWI/I2C)及date/hwclock程序
- JFFS2/MTD驱动
- 4个按键(PF)驱动及显示键值DEMO程序
- SD卡(SPI)驱动+SD卡读写速度测试程序
- SPI generic驱动+测试程序
- SPI FLASH启动u-boot代码(N/A)
- PPI generic驱动+测试程序
- SPORT1口generic驱动+测试程序
- I2C generic驱动+测试程序
- NAND FLASH驱动+YAFFS2文件系统支持+YAFFS2文件读写速度测试程序
- PPP/CDMA1X拨号软件(可选)
- PPPoE/ADSL拨号软件(可选)
- IDE硬盘驱动+硬盘读写速度测试程序(非标配)
|
文档 |
软硬件说明及嵌入式linux软件开发手册、芯片datasheet |