denseDAC®


ADI公司的denseDAC®产品代表了一系列高度集成的多通道精密DAC产品,尺寸极小,具有以下特性:
  • 8/16/32/40通道
  • 12至16位分辨率
  • 双极性(±15V)或单电源(3V或5V)
  • 电压输出
AD536x/7x denseDACs® 还具有以下特性:
  • 4 x VREF的可编程输出范围
  • 适合可编程输出范围的偏移DAC
  • 为系统校准而设的片内失调和增益寄存器
  • 通道分组和寻址
  • 清零至用户定义SIGGNDx的清零功能
  • 片内监控多路复用器(AD536x)
denseDACs® 被广泛用于各种应用中,特别是需要小尺寸的多个精密DAC通道时,例如基站功率放大器、光学开关、自动测试设备(ATE)及仪器。

产品选型表




 
Circuit from the lab 实验室电路经过特别设计和测试,助您轻松快捷地实现系统集成
查看数模转换器的笔记


denseDAC® 发展路线


Roadmap

 

Key denseDAC® 系列主要成员


Family Resolution # of Channels Voltage Supply Interface
AD536x/7x 16-/14-bit 8/16/32/40 ±15V, 3V/5V supply SPI
AD5378/9 14-bit 32/40 ±15V, 3V/5V supply SPI/Parallel
AD5516/32 14-bit 16/32 ±15V, 3V/5V supply SPI
AD539x/8x 14-/12-bit 8/16/32/40 3V/5V single supply SPI/I2C/Parallel
AD56x8/x9R 16 -/14-/12-bit 8 3V/5V single supply SPI or I2C


文档和资源

 

特色实验室电路:

  • CN0149: 利用16位电压输出DAC AD5370提供具有可编程工业电平输出范围的40通道输出
  • CN0030:AD5390/AD5391/AD5392通道监控功能
  • CN0029: 利用AD5390/AD5391/AD5392 DAC实现8至16通道可编程电压以及出色的温度漂移性能
  • CN0008: 利用AD5380多通道DAC进行输出通道监控
  • CN0007: 利用AD5380 DAC实现40通道可编程电压以及出色的温度漂移性能
沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭