ADI的压力变送器解决方案

免费样片 立即申请
工业压力变送器系统原理和典型架构

压力变送器可以测量三个以上最常见工业测量对象:流速、压力、液位等。它采用的压力传感器的原理各不相同,包括压阻效应类型、 电容类型和微谐振器类型。所有这些类型都使用硅单晶的薄膜作为压力接收元件。智能压力变送器应用了多压阻计传感器,可以测量三 个指标,即差分压力、静态压力和温度。

工业压力变送器系统设计考虑事项和主要挑战
•    必须考虑特性补偿
•    预防性维修可检测出任何异常
•    产品的最大量程
•    测量精度最高范围
•    与不同现场总线的连接
•    可能需要隔离
•    需要精心选择的超低功耗元件

> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

免费下载完整解决方案

分立信号调理的信号链
注:以上信号链代表分立信号调理设计的系统框图。
实验室电路链接  
· 基于24位Σ-Δ型ADC AD7793和数字隔离器ADuM5401的全隔离输入模块(CN0066)
· 利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器(CN0145)
· 利用AD5420提供16位、4 mA至20 mA输出简化解决方案(CN0098)
· 利用内置PGA的20位Σ-Δ型ADC AD7781实现电子秤设计(CN0108)
· 利用24位Σ-Δ型ADC AD7791和外部零漂移放大器ADA4528-1实现精密电子秤设计(CN0216)
· 具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪表(CN0267)
· 具有额外电压输出能力的完整4 mA至20 mA HART解决方案(CN0278)
· 完整4 mA至20 mA HART解决方案(CN0270)
· 利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器(CN0145)
· 提供4 mA至20 mA输出的完整闭环精密模拟微控制器热电偶测量系统(CN0300)
 
ADI公司提供的支持资源  
· ADC
  ADIsimADC
Σ-Δ型ADC寄存器配置助手
· DAC
  ADIsimDAC
· 放大器
  ADIsimOpAmp
ADIsimDiffAmp
· 电源
  EVB ADIsimPower
· 处理器
  EVB仿真工具和部分软件

有关压力变送器的更多相关需求,请联系ADI公司
欲申请样片,请联系ADI公司区域办事处或访问: www.analog.com/zh/samples
如需了解详情,请联系亚洲技术支持中心4006-100-006
欢迎访问ADI官方新浪微博 http://weibo.com/analogdevices 亚德诺半导体

>>  浏览更多ADI系统解决方案
 

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭