MULTIPLYING DACS


ADI公司提供种类齐全的8/10/12/14/16位乘法(电流输出)DAC。此类DAC提供出色的4象限乘法特性。

乘法DAC产品灵活而简单,因而成为各种固定和可变输入基准电压应用中的理想构建模块。尽管采用2.5V至5.5V单电源供电,不过这些器件也能处理高达±18V的基准电压输入。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻可提供温度跟踪和满量程电压输出。

产品选型表


 
Circuit from the lab Circuits from the Lab?实验室电路经过特别设计和测试,助您轻松快捷地实现系统集成。
查看数模转换器的笔记




特色实验室电路:

  • CN0026: 利用AD5547/AD5557 DAC实现精密、单极性、反相转换
  • CN0151: 使用DAC、运算放大器和MOSFET晶体管的多功能高精度可编程电流源
  • CN0139: 在反向模式下利用电流输出DAC构建单电源、低噪声LED电流源驱动器
  • CN0055: 利用AD5450-AD5451/AD5452/AD5453电流输出DAC系列的可编程增益元件
  • CN0037: 利用AD5426/AD5432/AD5443电流输出DAC进行交流信号处理

 

设计工具


文档和资源

   
沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭