包含NANODAC®的低压单电源DAC


ADI公司提供业界最广泛的低压单电源DAC产品,拥有许多在性能和包装尺寸方面具有领先优势的产品。

此类产品灵活简单,解决了大量控制和电平设置应用的问题。许多应用都使用了nanoDACs® 技术,例如所有要求数字闭环控制的精密电路。

ADI公司的nanoDACs®为小尺寸的精密DAC,具有以下特性:
  • 单通道、双通道或四通道
  • 8至16位分辨率
  • 单电源(3V或5V)
  • 轨到轨
  • 低功耗
  • 电压输出
AD56xx nanoDACs®还包含下列特性:
  • 片内1.25V或2.5V参考电压
  • 快速50MHz SPI或3.4 MHz I2C®接口
  • 型封装选择(SC70或LFCSP/QFN)
nanoDAC+®产品提供:
  • 更高的精度(INL)
  • 更低的基准漂移(TempCo)
  • 提高了DC性能
  • 增加了稳定性(ESD)
  • 更低的毛刺能量


产品选型表




 
新产品
  • AD5696R - 四通道、16位nanoDAC+,内置2 ppm/°C片内基准电压源和I2C接口
  • AD5695R - 四通道、14位nanoDAC+,内置2 ppm/°C片内基准电压源和I2C接口
  • AD5694R - 四通道、12位nanoDAC+,内置2 ppm/°C片内基准电压源和I2C接口
  • AD5686R - 四通道、16位nanoDAC+,内置2 ppm/°C片内基准电压源和SPI接口
  • AD5685R - 四通道、14位nanoDAC+,内置2 ppm/°C片内基准电压源和I2C接口
  • AD5684R - 四通道、12位nanoDAC+,内置2 ppm/°C片内基准电压源和I2C接口
  • RSS Feed 订阅新产品资料
Circuit from the lab Circuits from the Lab®实验室电路经过特别设计和测试,助您轻松快捷地实现系统集成。
查看数模转换器的笔记


NANODACs®发展路线图


Roadmap

 

NANODAC®系列主要成员


系列 分辨率 通道数 电源电压 接口
AD566x/4x/2x 16/14/12位 1/2/4 3V/5V电源 SPI/I2C
AD50xx 16/14/12位 32/40 ±15V、3V/5V电源 SPI
AD55xx 16/12位 1 3V/5V电源 SPI
AD53xx 12/10/8位 1/2/4 3V/5V单电源 SPI/I2C/并行
AD56x1/x2 14/12/10/8位 1 3V/5V单电源 SPI/I2C


视频:AD5686R nanoDAC+®:小型封装,性能优异!



 


特色实验室电路:

  • CN0229: 适合I/O卡和PLC应用的4通道、灵活、可配置、电压和电流输出电路
  • CN0203: 仅使用两个模拟器件的灵活PLC/DCS模拟输出模块
  • CN0182: 单电源、低功耗的可编程窗口检测器
  • CN0079: 利用16位电压输出DAC AD5542/AD5541、基准电压源ADR421和自稳零运算放大器AD8628实现高精度数模转换
  • CN0063: 使用AD5662 DAC、ADuM1401数字隔离器和外部放大器构建16位完全隔离式电压输出模块


文档和资源

   
沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭