4-20MA/电压输出工业DAC


ADI公司将最新技术进步与对于恶劣工业环境的需求的深入了解相结合,开发了一系列领先的工业转换器,可以在减小产品尺寸和功耗的同时,满足增强系统精度、可靠性和整体功能的挑战。不管您是在开发PLC、DCS、智能发射机还是温度控制器,ADI公司都能量身定制,为您开发出功能丰富、鲁棒、高性能的模拟输出解决方案。
  • 通过将数模转换器与电压和电流驱动器智能集成,ADI公司的工业转换器产品组合提供了广泛的用户可编程输出范围,从适合标准电流环路通信的4-20mA到适合执行器控制的±10V。
  • 此类产品采用紧凑封装,通过先进的片内诊断提供高水平的控制功能,简化了工业系统设计,从而最大限度地延长系统正常运行时间。
  • ADI公司的工业转换器产品组合提供了业界领先的温度漂移规格,避免了传统分立式架构通常所需的昂贵多次校准程序。
  • 另外,ADI公司清楚用户对于降低系统功耗和热效应的迫切需要,通过片内集成电源管理技术来优化功耗预算,帮助增加系统节点。
ADI公司的工业DAC解决方案专为解决环路和非环路供电发射机、隔离和非隔离模拟I/O卡的需求而量身定制,旨在解决您的实际需求。

产品选型表




 
新产品
  • AD5700 - 低功耗HART调制解调器
  • AD5700-1 - 集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器
  • AD5760 - 超稳定16位、±0.5 LSB INL、电压输出DAC
  • AD5780 - 可供系统立即使用的18位、±1 LSB INL、电压输出DAC
  • AD5790 - 可供系统立即使用的20位、±2 LSB INL、电压输出DAC
  • RSS Feed 订阅新产品资料
Circuit from the lab Circuits from the Lab?实验室电路经过特别设计和测试,助您轻松快捷地实现系统集成。
查看数模转换器的笔记


视频:AD5700:低功耗HART调制解调器


 

文档和资源

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭